Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Lungh. | - | Colore |
MPUT1.8 | - | 10 | - | B |
Cod. comp. | Lungh. (m) | Colore tubo | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Precisione D.E. (mm) | Pressione d'esercizio max (MPa) | Massa (kg/m) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D.E. (mm) | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||||||
MPUT | 1.8 | 5 | B (Nero) C (Trasparente) W (Bianco) | 1.2 | 4 | ±0.1 | 0.8 | 0.0017 | ||
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MPUT1.8-5-B |
MPUT1.8-5-C |
MPUT1.8-5-W |
MPUT1.8-10-B |
MPUT1.8-10-C |
MPUT1.8-10-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore tubo | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Nero] B (Nero) | 5 | |
25.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] C (Trasparente) | 5 | |
25.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Bianco] W (Bianco) | 5 | |
37.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Nero] B (Nero) | 10 | |
37.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] C (Trasparente) | 10 | |
37.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Bianco] W (Bianco) | 10 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Non fornito | Diametro esterno(Ø) | 1.8 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro interno(Ø) | 1.2 | Materiale | Uretano | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
Ambiente d'esercizio | Impermeabilità / Resistenza all'abrasione | Materiale, uretano | Poliuretano | Min. raggio di curvatura(mm) | 4 |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | ::0.8 |
Configura
Proprietà di base
Colore tubo
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali