• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi dell'aria / Mini / A spina / Portagomma

Raccordi dell'aria / Mini / A spina / Portagomma

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Giunto miniaturizzato. -Disponibile in acciaio inox/ottone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Mini/a spina/portagomma:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
NMCPHOttoneNichelatura chimica
NMCPHSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
NMCPH4
Cod. comp.D.I. tubo applicabile (mm)LCATHD.I. BMassa (g)NMCPHNMCPHS
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20~501 ~ 19 pz.20~50
NMCPH
NMCPHS
2.52.5189.273.561.61.4
441984.82.41.5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NMCPH2.5
NMCPH4
NMCPHS2.5
NMCPHS4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale D.I. tubo applicabile
(mm)

1.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone2.5

1.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone4

8.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.2.5

6.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Materiale guarnizione
Gamma temp. d'esercizioFluido applicabile
Gomma nitrilica (NBR)-20°C~60°CAria

Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2)Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2)
Ottone: 1.0 (10) Acciaio inox: 1.0 (10)Ottone: 1.5 (15) Acciaio inox: 1.5 (15)
Sistema a passaggio singolo aperto/chiuso (valvola lato attacco a presa.)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per montaggio tubo Maschio/Femmina Spina
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60 Pressione di esercizio max(MPa) ::1.0

Prodotti complementari

Supporto tecnico