Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NMCSH | Ottone | Nichelatura chimica |
NMCSHS | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. |
NMCPH4 |
Cod. comp. | D.I. tubo applicabile (mm) | L | D | A | T | H | D.I. B | Massa (g) | NMCSH | NMCSHS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | 1 ~ 9 pz. | 10~30 | ||||||||
NMCSH NMCSHS | 2.5 | 2.5 | 26 | 9.5 | 7 | 3.5 | 9 | 1.6 | 7.9 | ||||
4 | 4 | 27 | 8 | 4.8 | 2.4 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NMCSH2.5 |
NMCSH4 |
NMCSHS2.5 |
NMCSHS4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.I. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Ottone] Ottone | 2.5 | |
9.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] Ottone | 4 | |
26.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 2.5 | |
23.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv. | 4 |
Loading...
Materiale guarnizione | Gamma temp. d'esercizio | Fluido applicabile |
Gomma nitrilica (NBR) | -20°C~60°C | Aria |
Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2) | Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2) |
Ottone: 1.0 (10) Acciaio inox: 1.0 (10) | Ottone: 1.5 (15) Acciaio inox: 1.5 (15) |
Tipo | Standard | Tipo giunto | Per montaggio tubo | Maschio/Femmina | Attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Liquido applicabile | Aria | Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::60 | Pressione di esercizio max(MPa) | ::1.0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
D.I. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali