Attacchi a innesto rapido / Per aria compressa / Connettori mini

Attacchi a innesto rapido / Per aria compressa / Connettori mini

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Connettore rapido per montaggio a vite. [Materiale] in polipropilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Per aria compressa/connettori mini:Immagine relativa
Materiale: Polipropilene

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
JCNL1.8-M5
Cod. comp.NominaleASedi chiave HMisura fil. MxPassoArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 4 pz.5~10
JCNL1.8M310.75.5M3x0.50.923.9
M510.47M5x0.80.924.6
114.410R1/80.975.9

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JCNL1.8-1
JCNL1.8-M3
JCNL1.8-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura di collegamento nominale

6.80 €

1 5 giorni 1 (R1/8)

8.57 €

1 5 giorni M3

7.31 €

1 Stesso giorno

Stock

M5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Attacchi a innesto rapido
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio*-10~60°C
Gamma press. d'esercizio-100kPa~0.8MPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Polipropilene Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Montaggio a vite, direzione Attacchi filettati Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60
D.E. tubo D (D1)(Ø) 1.8

Prodotti complementari

Supporto tecnico