Raccordi dell'aria / Mini / A presa / Portagomma montaggio a pannello

Raccordi dell'aria / Mini / A presa / Portagomma montaggio a pannello

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Accoppiamento in miniatura. -Disponibile in acciaio inox/ottone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi dell'aria/Mini/a presa/portagomma montaggio a pannello:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
NMCSHBOttoneNichelatura chimica
NMCSHBSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Cod. comp.
NMCPH4
Cod. comp.D.I. tubo applicabile (mm)LCADTSedi chiave H1D.I. BFJSedi chiave H2Massa (g)NMCSHBNMCSHBS
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
Prezzo unitarioSconto volumi
elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~301 ~ 9 pz.10~30
NMCSHB
NMCSHBS
4 4351589.54.8112.417911.6

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NMCSHB4
NMCSHBS4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale

10.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Ottone] Ottone

28.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] EN 1.4301 Equiv.

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Materiale guarnizione
Gamma temp. d'esercizioFluido applicabile
Gomma nitrilica (NBR)-20°C~60°CAria

Pressione d'esercizio max MPa (kgf/cm2)Resistenza alla pressione MPa (kgf/cm2)
Ottone: 1.0 (10) Acciaio inox: 1.0 (10)Ottone: 1.5 (15) Acciaio inox: 1.5 (15)
Sistema a passaggio singolo aperto/chiuso (valvola lato attacco a presa.)

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Per montaggio tubo Maschio/Femmina Attacco (Femmina)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60 Pressione di esercizio max(MPa) ::1.0
D.I. tubo applicabile(mm) 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico