Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
VFS4 |
Cod. comp. | B | C | L1 | (L2) | L3 | L4 | d | X | Lunghezza elemento | Area filtraggio (cm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~20 | |||||||||||
VFS | 4 | 48.5 | 11 | 10.8 | 12.7 | 8.2 | 4 | 10 | 9.8 | 15 | 2.8 | 5.1 | ||
6 | 53.4 | 11.6 | 13.2 | 15.2 | 10.6 | 4.5 | 10.5 | 11.8 | 6 |
Cod. comp. | (D) | (d) | (L) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati |
1 ~ 9 pz. | 10~20 | ||||
VFSE | 6 | 4 | 15 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VFS4 |
VFS6 |
VFSE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Precisione filtraggio | Applicazione | Elemento di ricambio | Tipo di attacco (lato IN) | Diametro tubo di collegamento (misure metriche, lato IN) | Corpo principale, elementi filtranti di ricambio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5µm | Tubazione del vuoto | ammesso | Tubazioni ad attacco rapido (Misure metriche) | Ø4 | Corpo principale | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5µm | Tubazione del vuoto | ammesso | Tubazioni ad attacco rapido (Misure metriche) | Ø6 | Corpo principale | |
1.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | Elementi filtro di ricambio |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio | 0~60°C |
Gamma press. d'esercizio | -100~0kPa |
Precisione filtraggio | 10µm |
Tipo | Tipo piccolo | Oggetto di rimozione | Polvere |
---|
Configura
Proprietà di base
Precisione filtraggio
Applicazione
Elemento di ricambio
Tipo di attacco (lato IN)
Diametro tubo di collegamento (misure metriche, lato IN)
Corpo principale, elementi filtranti di ricambio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali