• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacchi a innesto rapido/Per aria compressa/Mini connettori/Gomito a 90°

Attacchi a innesto rapido/Per aria compressa/Mini connettori/Gomito a 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Per aria compressa/mini connettori/gomito a 90°:Immagine relativa
Materiale: Polipropilene

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
JCNL1.8-M5
Cod. comp.NominaleABCSedi chiave HMisura fil. MxPassoArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 4 pz.5~10
JELL1.8M38.51165.5M3x0.50.834.0
M58.511.567M5x0.80.834.8
18.515610R1/80.78.6

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
JELL1.8-1
JELL1.8-M3
JELL1.8-M5
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Filettatura di collegamento nominale

6.10 €

Disponibile 4 giorni -10~601 (R1/8)

8.40 €

Disponibile 4 giorni -10~60M3

6.50 €

Disponibile 4 giorni -10~60M5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Attacchi a innesto rapido
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio*-10~60°C
Gamma press. d'esercizio-100kPa~0.8MPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Montaggio a vite, direzione Liquido applicabile Aria
Materiale corpo Polipropilene Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Montaggio a vite, direzione Gomiti D.E. tubo D (D1)(Ø) 1.8

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico