Raccordi del vuoto / Standard / Profondi / A molla / Corsa lunga / A R

Raccordi del vuoto / Standard / Profondi / A molla / Corsa lunga / A R

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi del vuoto / Standard / Profondi / A molla / Corsa lunga / A R
  • Raccordi del vuoto / Standard / Profondi / A molla / Corsa lunga / A R
[Caratteristiche] Un supporto di assorbimento, a molla, a corsa lunga (forma R).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi del vuoto/Standard/Profondi/a molla/corsa lunga/a R:Immagine relativa
TipoAccessoriProfilo tamponeMateriale tampone
MVPRNVentoseVPNTStandardGomma nitrilica
MVPREVPUEGomma siliconica conduttiva
MVPRFVPUFGomma fluorurata
MVFRNVPFTTipo profondoGomma nitrilica
MVFRFVPFFGomma fluorurata
Materiale raccordo:
Ottone
Trattamento superficie
Nichelatura chimica

Specifiche

Cod. comp.
MVPKN4
VPFF30
Cod. comp.DdL1Profilo RPrezzo unitario
BL2L3Massa gCarico max molla (N)1 ~ 20 pz.
TipoMateriale tamponeN.MVPRNMVPREMVPRF
MVPR
(Standard)
N
E
F
444457.22717.520.50.6~1.7   
646756.726.517.5200.8~2.7   
8485.555.22517.5200.8~2.7   
10610864.630.52036.52.0~5.2   
15615965.631.520372.0~5.2   
206201068.13420423.3~10.0   

Cod. comp.DdL1Profilo RPrezzo unitario
BL2L3Massa gCarico max molla (N)1 ~ 20 pz.
TipoMateriale tamponeN.MVFRNMVFRF
MVFR
(Profondi)
N
F
206201069.13520422.0~5.2  
256251170.1362042.53.3~10.0  
306301272.1382044.53.3~10.0  
406401475.641.520533.3~10.0  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MVFRF20
MVFRF25
MVFRF30
MVFRF40
MVFRN20
MVFRN25
MVFRN30
MVFRN40
MVPRE4
MVPRE6
MVPRE8
MVPRE10
MVPRE15
MVPRE20
MVPRF4
MVPRF6
MVPRF8
MVPRF10
MVPRF15
MVPRF20
MVPRN4
MVPRN6
MVPRN8
MVPRN10
MVPRN15
MVPRN20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo ventosa Tipo di montaggio Materiale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Colore Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio
(°C)
Diametro esterno (d)
(Ø)

40.93 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23020

40.93 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23025

40.93 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23030

49.87 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23040

31.61 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11020

31.61 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11025

31.99 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11030

38.79 €

1 5 giorni 10Tipo profondo[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11040

28.21 €

1 5 giorni 10StandardA inserimento[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~1804

24.32 €

1 5 giorni 10StandardA incasso[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~1806

24.32 €

1 5 giorni 10StandardA incasso[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~1808

35.01 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~18010

35.39 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~18015

33.24 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttivaStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiNero-40~18020

34.13 €

1 5 giorni 10StandardA inserimentoGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~2304

30.35 €

1 5 giorni 10StandardA incassoGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~2306

30.98 €

1 5 giorni 10StandardA incassoGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~2308

41.68 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23010

43.57 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23015

40.93 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchiGomma fluorataStandard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosfericiGrigio-10~23020

26.96 €

1 5 giorni 10StandardA inserimento[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~1104

23.04 €

1 5 giorni 10StandardA incasso[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~1106

23.04 €

1 5 giorni 10StandardA incasso[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~1108

33.75 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11010

34.13 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11015

31.61 €

1 5 giorni 10Standard[Tipo fissaggio] Con attacchi[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~11020

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Precauzioni per il montaggio di raccordi a ventosa
Per il tipo con molla, montare i raccordi senza serrare le parti dell'albero con una chiave, ecc.
In caso contrario, la sede chiavetta dell'albero potrebbe deformarsi con conseguente malfunzionamento.

Informazioni di base

Tipo di piede Kit supporto Materiale Gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Attacchi a innesto rapido

Prodotti complementari

Supporto tecnico