Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVPJN | Ventose | VPJN | Piccoli | Gomma nitrilica |
MVPJS | VPJS | Gomma siliconica conduttiva | ||
MVPJF | VPJF | Gomma fluorurata |
Cod. comp. |
MVPKN4 VPFF30 |
Cod. comp. | d | Prezzo unitario | ||||
1 ~ 20 pz. | ||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVPJN | MVPJS | MVPJF | |
MVPJ (Piccoli) | N S F | 0.7 | 0.7 | |||
1 | 1 | |||||
1.5 | 1.5 | |||||
2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||
4 | 4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MVPJF0.7 |
MVPJF1 |
MVPJF1.5 |
MVPJF2 |
MVPJF3 |
MVPJF4 |
MVPJN0.7 |
MVPJN1 |
MVPJN1.5 |
MVPJN2 |
MVPJN3 |
MVPJN4 |
MVPJS0.7 |
MVPJS1 |
MVPJS1.5 |
MVPJS2 |
MVPJS3 |
MVPJS4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 0.7 | ||
22.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 1 | ||
22.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 1.5 | ||
22.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 2 | ||
22.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 3 | ||
22.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 4 | ||
13.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 0.7 | ||
13.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 1 | ||
13.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 1.5 | ||
13.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 2 | ||
13.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 3 | ||
13.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 4 | ||
15.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 0.7 | ||
15.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 1 | ||
15.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 1.5 | ||
15.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 2 | ||
15.11 € 4.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 3 | ||
15.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 4 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Profilo ventosa | Tipo piccolo | Tipo di montaggio | A inserimento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Filettature |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Colore
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali