Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVSRS | Ventose | VPSK | Spugna | Gomma cloroprenica |
MVBRN | VPBT | Soffietti | Gomma nitrilica | |
MVBRE | VPBE | Gomma siliconica conduttiva |
Cod. comp. |
MVSKS10 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo R | Prezzo unitario | |||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | 1 ~ 20 pz. | |||||||
MVSR (Con spugna) | S | 10 | 6 | 10 | 9.5 | 67.6 | 33.5 | 37.5 | 3.3~10.0 | |
15 | 6 | 15 | 9.5 | 67.6 | 33.5 | 38 | 3.3~10.0 | |||
20 | 6 | 20 | 15.5 | 73.6 | 39.5 | 39.5 | 3.3~10.0 | |||
25 | 6 | 25 | 15.5 | 73.6 | 39.5 | 41 | 3.3~10.0 | |||
30 | 6 | 30 | 15.5 | 73.6 | 39.5 | 41 | 3.3~10.0 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo R | Prezzo unitario | ||||||
B | L2 | Massa g | Carico max molla (N) | 1 ~ 20 pz. | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVBRN | MVBRE | |||||||
MVBR (Soffietti) | N E | 10 | 6 | 10 | 16 | 72.6 | 38.5 | 37 | 2.0~5.2 | ||
20 | 6 | 20 | 19 | 77.1 | 43 | 42 | 3.3~10.0 | ||||
30 | 6 | 30 | 23 | 81.1 | 47 | 45.5 | 3.3~10.0 | ||||
40 | 6 | 40 | 30 | 88.1 | 54 | 54.5 | 3.3~10.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MVBRE10 |
MVBRE20 |
MVBRE30 |
MVBRE40 |
MVBRN10 |
MVBRN20 |
MVBRN30 |
MVBRN40 |
MVSRS10 |
MVSRS15 |
MVSRS20 |
MVSRS25 |
MVSRS30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Materiale | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 10 | ||
35.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 20 | ||
35.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 30 | ||
43.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 40 | ||
35.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -45~80 | 10 | ||
32.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -45~80 | 20 | ||
33.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -45~80 | 30 | ||
40.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | Soffietti | Gruppo gomma | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -45~80 | 40 | ||
44.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 10 | ||
44.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 15 | ||
46.60 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 20 | ||
47.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 25 | ||
48.74 € | 1 | 5 giorni | 10 | Spugna | Gomma cloroprenica | - | Standard / Resistenza agli agenti atmosferici | -45~80 | 30 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Tipo di montaggio | Con attacchi | Attacco di uscita vuoto | Attacchi a innesto rapido |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Profilo ventosa
Materiale
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali