Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVCMN | Ventose | VPCT | Morbido | Gomma nitrilica |
MVCME | VPCE | Gomma siliconica conduttiva |
Cod. comp. |
MVCKN4 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo M | Prezzo unitario | ||||
B | Massa g | 1 ~ 20 pz. | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVCMN | MVCME | |||||
MVCM (Morbidi) | N E | 4 | 6 | 4 | 12 | 64 | 34 | ||
6 | 6 | 6 | 12 | 64 | 34 | ||||
8 | 6 | 8 | 12 | 64 | 34 | ||||
10 | 6 | 10 | 14 | 66 | 34.5 | ||||
15 | 6 | 15 | 14 | 66 | 34.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MVCME4 |
MVCME6 |
MVCME8 |
MVCME10 |
MVCME15 |
MVCMN4 |
MVCMN6 |
MVCMN8 |
MVCMN10 |
MVCMN15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 4 | ||
52.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 6 | ||
52.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 8 | ||
52.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 10 | ||
52.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | -40~180 | 15 | ||
51.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 4 | ||
51.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 6 | ||
51.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 8 | ||
51.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 10 | ||
51.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | -30~110 | 15 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Profilo ventosa | Morbide | Tipo di montaggio | Con attacchi |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Attacchi a innesto rapido | Colore | Nero |
Configura
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali