Ventose / supporti di aspirazione a molla, con corsa lunga (forma a R), tipo ovale

Ventose / supporti di aspirazione a molla, con corsa lunga (forma a R), tipo ovale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Questo tipo a molla a corsa lunga può essere utilizzato in situazioni quali gradini e pezzi impilati.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi del vuoto/Ovali/a molla corsa lunga/a R:Immagine relativa
TipoAccessoriProfilo tamponeMateriale tampone
MVERNVentoseVPETOvaleGomma nitrilica
MVERSVPESGomma siliconica
Materiale raccordo: Ottone
Trattamento superficie: Nichelatura chimica

Specifiche

Cod. comp.
VPET4-10
Cod. comp.XYProfilo RPrezzo unitario 1 ~ 20 pz.
BL1L2Carico max molla (N)Massa g
TipoMateriale tamponeN.MVERNMVERS
MVER
(Ovali)
N
S
4-1041069.135203.3~10.037.5  
4-202038  
4-3030

38.5

  
5-10510

37.5

  
5-2020

38

  
5-3030

38.5

  
6-10610

37.5

  
6-2020

38

  
6-3030

38.5

  
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MVERN4-10
MVERN4-20
MVERN4-30
MVERN5-10
MVERN5-20
MVERN5-30
MVERN6-10
MVERN6-20
MVERN6-30
MVERS4-10
MVERS4-20
MVERS4-30
MVERS5-10
MVERS5-20
MVERS5-30
MVERS6-10
MVERS6-20
MVERS6-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale gruppo gomma Ambiente d'esercizio Colore Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio
(°C)
Larghezza X
(mm)
Lunghezza Y
(mm)

31.61 €

1 5 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110410

31.99 €

1 5 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110420

32.50 €

1 5 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110430

31.61 €

1 5 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110510

31.99 €

1 5 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110520

32.50 €

1 5 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110530

31.61 €

1 5 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110610

31.99 €

1 5 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110620

32.50 €

1 5 giorni 10[Gomma nitrilica] Gomma nitrilicaStandard / Resistenza agli oliNero-30~110630

33.75 €

1 5 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180410

34.13 €

1 5 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180420

32.50 €

1 5 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180430

33.75 €

1 5 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180510

34.13 €

1 5 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180520

34.64 €

1 5 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180530

33.75 €

1 5 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180610

34.13 €

1 5 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180620

34.64 €

1 5 giorni 10[Gomma siliconica] Gomma siliconicaStandard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosfericiBianco latte-50~180630

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Precauzioni per il montaggio di raccordi a ventosa
Per il tipo con molla, montare i raccordi senza serrare le parti dell'albero con una chiave, ecc.
In caso contrario, la sede chiavetta dell'albero potrebbe deformarsi con conseguente malfunzionamento.

Informazioni di base

Tipo di piede Kit supporto Profilo ventosa Ovali Tipo di montaggio A incasso
Materiale Gruppo gomma Attacco di uscita vuoto Attacchi a innesto rapido

Prodotti complementari

Supporto tecnico