Attacchi a innesto rapido / Per aria compressa / Riduttore

Attacchi a innesto rapido / Per aria compressa / Riduttore

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
[Caratteristiche] Raccordo rapido per riduttori. [Materiale] in polipropilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JRDS1.8

Attacchi a innesto rapido/Per aria compressa/riduttore:Immagine relativa
Materiale: Polipropilene

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
JCNL1.8-M5
Cod. comp.D2ACLArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD11 ~ 4 pz.5~10
JRDS1.8425.669.60.970.5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JRDS1.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.57 €

3.51 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Attacchi a innesto rapido
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio*-10~60°C
Gamma press. d'esercizio-100kPa~0.8MPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Attacchi, riduttori Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale Polipropilene Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Attacchi, riduttori Riduttore Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::60
D.E. tubo D (D1)(Ø) 1.8

Si trova sulla pagina di Attacchi a innesto rapido / Per aria compressa / Riduttore, il codice articolo è il seguente: JRDS1.8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JRDS1.8.

Prodotti complementari

Supporto tecnico