Valvole regolatrici di portata / Per aria compressa

Valvole regolatrici di portata / Per aria compressa

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Tipo di controllo: regolatore di velocità di dosaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole regolatrici di portata/Per aria compressa:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
JCNL1.8-M5
Cod. comp.NominaleABC1C2ESedi chiave HMisura fil. MxPassoMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 4 pz.5~10
JNL1.8M315.311.425.127.67.57M3x0.56.1  
M515.512.427.230.27.58M5x0.89.4  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
JNL1.8-M3
JNL1.8-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M

38.15 €

1 Disponibile 5 giorni M3

35.90 €

1 Disponibile 6 giorni M5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Valvole regolatrici di portata/Per aria compressa:Immagine relativa
Specifiche
Regolatori di portata
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio5 ~ 60˚C (Senza congelamento)
Pressione d'esercizio max1.0 MPa
Pressione d'esercizio min0.05 MPa

Informazioni di base

Tipo Regolatori di velocità Tipo controllo Misurazione uscita Tipo giunto Filettatura + Raccordo ad attacco rapido
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Materiale filettatura Ottone Con manopola Con cava dritta
Con controdado Controdadi Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05::1.0
D.E. tubo D(mm) 1.8

Prodotti complementari

Supporto tecnico