Collettori tubazioni / Attacchi a presa filettati,maschiati / Uscite su 1 fila / 2 ingressi

Collettori tubazioni / Attacchi a presa filettati,maschiati / Uscite su 1 fila / 2 ingressi
[Caratteristiche] Collettore tubolare. È possibile determinare le dimensioni del raccordo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Collettori tubazioni/Attacchi a presa filettati,maschiati/uscite su 1 fila/2 ingressi:Immagine relativa
 TipoMaterialeTrattamento superficie
Attacco a presa fil. femminaAttacco a presa fil. maschioCorpo principaleAttacco a presa
Fil. maschioFil. femmina
Fil. maschio
sui due lati
SGFF-EN 1.0035 Equiv.EN 1.0035 Equiv.EN 1.1158 Equiv. (EN 1.1149 Equiv. per M5)Cromatura trivalente
SGFM-Nichelatura chimica
SUFFSUFFAEN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
(EN 1.4301 Equiv. per M5)
EN 1.4301 Equiv.-
Fil. femmina
sui due lati
SGFMFSGFMFAEN 1.0035 Equiv.EN 1.0035 Equiv.EN 1.1158 Equiv.(EN 1.1149 Equiv. per M5)Cromatura trivalente
SUFMF-EN 1.4301 Equiv.EN 1.4301 Equiv.
(EN 1.4301 Equiv. per M5)
EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-H (Numero di fori)-P-S-Q-A-B-C-D-E  
SUFF25A-3-P50-S50-Q50-A3-B2-C2     Per 3 circuiti
SGFMF25A-5-P50-S50-Q50-A3-B2-C3-D2-E3 Per 5 circuiti
SGFMF25A-4-P50-S50-Q50-A3-B2-C0-D2   Quando il numero di circuiti è 4 e non è richiesto l'attacco C. (Il numero di attacchi a presa è 3)
Selezionare A ~ E in base al numero di fori (H).
Specificare da A a B quando H=2, fino a C quando H=3, fino a D quando H=4 e fino a E quando H=5.
■ Dimensioni V1 e T1
d1
Rc(PT)
V1W1T1
5 (M5)1013.4D/2+W1-(L-H)
1 (1/8)1517
2 (1/4)2022
3 (3/8)2524
4 (1/2)3028
6 (3/4)3531
■ Dimensioni V2 e T2
d1
R(PT)
V2W2T2
5 (M5)67.5D/2+W2-A
1 (1/8)10.510
2 (1/4)13.815
3 (3/8)17.317
4 (1/2)21.720
6 (3/4)27.223
* Per gli attacchi a presa stessi e per le dimensioni L, H e A, vedere P.1258.
Codice componenteH
(Numero di fori)
P, S, QSel. Rc (PT) R (PT) M (Fil. grossa)d2Dd
TipoN.Incrementi di 1mmA, B, C, D, ER(PT)Materiale: EN 1.0035 Equiv.Materiale: Acciaio inox
Filettatura maschio sui due latiAttacco a presa fil. femmina
SGFF
SGFM
SUFF
Attacco a presa fil. maschio


SUFFA
15A2
3
4
5
35~1500 (Senza foro)5 (M5)1 (1/8) 1/221.716.116.1
20A35~1500 (Senza foro)5 (M5)1 (1/8)2 (1/4)3/427.221.621.4
25A40~1500 (Senza foro)1 (1/8)2 (1/4)3 (3/8)13427.627.2
32A50~1500 (Senza foro)2 (1/4)3 (3/8)4 (1/2)1 1/442.735.735.5
40A60~1500 (Senza foro)3 (3/8)4 (1/2)6 (3/4)1 1/248.641.641.2
Filettatura femmina sui due latiAttacco a presa fil. femmina
SGFMF
SUFMF
Attacco a presa fil. maschio
SGFMFA
15A2
3
4
5
35 (45)~1500 (Senza foro)5 (M5)1 (1/8) 1/221.716.116.1
20A35 (45)~1500 (Senza foro)5 (M5)1 (1/8)2 (1/4)3/427.221.621.4
25A40 (50)~1500 (Senza foro)1 (1/8)2 (1/4)3 (3/8)13427.627.2
32A50 (60)~1500 (Senza foro)2 (1/4)3 (3/8)4 (1/2)1 1/442.735.735.5
40A60 (70)~1500 (Senza foro)3 (3/8)4 (1/2)6 (3/4)1 1/248.641.641.2
Specificare P, S e Q entro la gamma L=(H-1)xP+S+Q≤700. Per il tipo con filettatura femmina sui due lati i valori minimi configurabili per S e Q sono tra ( ).
Da A ad E, specificare 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 indicato prima delle ( ). Se viene selezionato 0, il passo rimane invariato e la distanza tra gli attacchi è 2xP.
Tutti gli attacchi a presa con filettatura femmina sono maschiati, tutti gli attacchi a presa con filettatura maschio sono filettati. Per come ordinare, vedere l'Esempio di ordine e la Tabella del passo minimo di seguito.
■Tabella dei passi (P) minimi per gli attacchi a presa
MisuraM51/81/43/81/23/4
M5353535384043
1/8353538404345
1/4353840434548
3/8384043454850
1/2404345485053
3/4434548505355
Specificare un passo maggiore rispetto ai valori precedenti.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGFF15A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]
SGFF15A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]
SGFF15A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]
SGFF15A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]-E[0,​1,​5]
SGFF20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]
SGFF20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]
SGFF20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]
SGFF20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]-E[0,​1,​2,​5]
SGFF25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]
SGFF25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]
SGFF25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]
SGFF25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]-E[0,​1,​2,​3]
SGFF32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]
SGFF32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]
SGFF32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]
SGFF32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]-E[0,​2,​3,​4]
SGFF40A-2-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]
SGFF40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]
SGFF40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]
SGFF40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]-E[0,​3,​4,​6]
SGFM15A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]
SGFM15A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]
SGFM15A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]
SGFM15A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]-E[0,​1,​5]
SGFM20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]
SGFM20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]
SGFM20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]
SGFM20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]-E[0,​1,​2,​5]
SGFM25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]
SGFM25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]
SGFM25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]
SGFM25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]-E[0,​1,​2,​3]
SGFM32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]
SGFM32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]
SGFM32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]
SGFM32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]-E[0,​2,​3,​4]
SGFM40A-2-P[40-150/1]-S[60-150/1]-Q[40-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]
SGFM40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]
SGFM40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]
SGFM40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]-E[0,​3,​4,​6]
SGFMF15A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]
SGFMF15A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]
SGFMF15A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]
SGFMF15A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​5]-B[0,​1,​5]-C[0,​1,​5]-D[0,​1,​5]-E[0,​1,​5]
SGFMF20A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]
SGFMF20A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]
SGFMF20A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]
SGFMF20A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1]-A[0,​1,​2,​5]-B[0,​1,​2,​5]-C[0,​1,​2,​5]-D[0,​1,​2,​5]-E[0,​1,​2,​5]
SGFMF25A-2-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]
SGFMF25A-3-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]
SGFMF25A-4-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]
SGFMF25A-5-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1]-A[0,​1,​2,​3]-B[0,​1,​2,​3]-C[0,​1,​2,​3]-D[0,​1,​2,​3]-E[0,​1,​2,​3]
SGFMF32A-2-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]
SGFMF32A-3-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]
SGFMF32A-4-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]
SGFMF32A-5-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1]-A[0,​2,​3,​4]-B[0,​2,​3,​4]-C[0,​2,​3,​4]-D[0,​2,​3,​4]-E[0,​2,​3,​4]
SGFMF40A-2-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]
SGFMF40A-3-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]
SGFMF40A-4-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]
SGFMF40A-5-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1]-A[0,​3,​4,​6]-B[0,​3,​4,​6]-C[0,​3,​4,​6]-D[0,​3,​4,​6]-E[0,​3,​4,​6]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di fori/circuiti H Material Surface Treatment Profilo estremità tubo - 1° raccordo Profilo estremità tubo - 2° raccordo Multipoint Connection Type Piping - Screw Nominal - 1st Fitting Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting Passo P
(mm)
Profilo estremità tubo Diam. estremità destra Q
(mm)
Dim. estremità S
(mm)
Selezione diam. filettatura [A] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Selezione diam. filettatura [B] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Selezione diam. filettatura [C] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Selezione diam. filettatura [D] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4) Selezione diam. filettatura [E] 0 (No Hole) 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4)

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Filettati sui due lati40 ~ 15040 ~ 1500 ~ 30 ~ 3---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Filettati sui due lati40 ~ 15040 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 3--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Filettati sui due lati40 ~ 15040 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Filettati sui due lati40 ~ 15040 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Filettati sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 40 ~ 4---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Filettati sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 4--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Filettati sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Filettati sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Filettati sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 60 ~ 6---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Filettati sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 6--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Filettati sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Filettati sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Filettati sui due lati35 ~ 15035 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Filettati sui due lati40 ~ 15040 ~ 1500 ~ 30 ~ 3---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Filettati sui due lati40 ~ 15040 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 3--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Filettati sui due lati40 ~ 15040 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Filettati sui due lati40 ~ 15040 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Filettati sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 40 ~ 4---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Filettati sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 4--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Filettati sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Filettati sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B40 ~ 150Filettati sui due lati40 ~ 15060 ~ 1500 ~ 60 ~ 6---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Filettati sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 6--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Filettati sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Nichelatura chimica[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Filettati sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Maschiatura sui due lati45 ~ 15045 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Maschiatura sui due lati45 ~ 15045 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Maschiatura sui due lati45 ~ 15045 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1/2B1/2B35 ~ 150Maschiatura sui due lati45 ~ 15045 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Maschiatura sui due lati45 ~ 15045 ~ 1500 ~ 50 ~ 5---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Maschiatura sui due lati45 ~ 15045 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 5--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Maschiatura sui due lati45 ~ 15045 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata3/4B3/4B35 ~ 150Maschiatura sui due lati45 ~ 15045 ~ 1500 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 5

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Maschiatura sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 30 ~ 3---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Maschiatura sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 3--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Maschiatura sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1B1B40 ~ 150Maschiatura sui due lati50 ~ 15050 ~ 1500 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 30 ~ 3

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Maschiatura sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 40 ~ 4---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Maschiatura sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 4--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Maschiatura sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/4B1 1/4B50 ~ 150Maschiatura sui due lati60 ~ 15060 ~ 1500 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 40 ~ 4

-

1 9 giorni 102[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Maschiatura sui due lati70 ~ 15070 ~ 1500 ~ 60 ~ 6---

-

1 9 giorni 103[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Maschiatura sui due lati70 ~ 15070 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 6--

-

1 9 giorni 104[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Maschiatura sui due lati70 ~ 15070 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6-

-

1 9 giorni 105[Acciaio] EN 1.1158 Equiv.Cromatura trivalente[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc)[Filettatura Rc/R] Presa maschiata1 1/2B1 1/2B60 ~ 150Maschiatura sui due lati70 ~ 15070 ~ 1500 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 60 ~ 6

Loading...

Informazioni di base

Type Collettori cavi Pipe Opening Type A 1 via

Prodotti complementari

Supporto tecnico