Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Filettatura maschio sui due lati | SGMLF | EN 1.0035 Equiv. | Cromatura trivalente |
SUMLF | EN 1.4301 Equiv. | - | |
Filettatura femmina sui due lati | SGMMLF | EN 1.0035 Equiv. | Cromatura trivalente |
SUMMLF | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H (Numero di fori) | - | P | - | S | - | Q |
SUMLF32A SGSKK1 | - | 3 | - | P50 | - | S50 | - | Q50 |
d1RC(PT) | V | T |
1 (1/8) | 15 | 21.7 |
2 (1/4) | 20 | 28.4 |
3 (3/8) | 25 | 33.4 |
4 (1/2) | 30 | 39.9 |
Codice componente | H (Numero di circuiti) | P, S, Q | d1 | d2 | d3 | D | d | Prezzo unitario | ||||||||||||
Tipo | N. | Incrementi di 1mm | Rc (PT) | R (PT) | Rc (PT) | Materiale: EN 1.0035 Equiv. | Materiale: Acciaio inox | Materiale corpo: EN 1.0035 Equiv. | Materiale corpo: EN 1.4301 Equiv. | |||||||||||
Filettatura maschio sui due lati | Filettatura femmina sui due lati | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |||||||||
SGMLF SUMLF | SGMMLF SUMMLF | 20A | 2 3 4 5 6 | 35 (45)~150 | 1/8 | 3/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | ||||||||||
25A | 40 (50)~150 | 1/4 | 1 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||||||||||||
32A | 50 (60)~150 | 3/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||||||||||||
40A | 60 (70)~150 | 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SGMLF20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SGMLF20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SGMLF20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SGMLF20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SGMLF20A-6-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SGMLF25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMLF25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMLF25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMLF25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMLF25A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SGMLF32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMLF32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMLF32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMLF32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMLF32A-6-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMLF40A-2-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMLF40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMLF40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMLF40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMLF40A-6-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF20A-2-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMMLF20A-3-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMMLF20A-4-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMMLF20A-5-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMMLF20A-6-P[35-150/1]-S[45-150/1]-Q[45-150/1] |
SGMMLF25A-2-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMMLF25A-3-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMMLF25A-4-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMMLF25A-5-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMMLF25A-6-P[40-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SGMMLF32A-2-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF32A-3-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF32A-4-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF32A-5-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF32A-6-P[50-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SGMMLF40A-2-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1] |
SGMMLF40A-3-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1] |
SGMMLF40A-4-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1] |
SGMMLF40A-5-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[70-150/1] |
SGMMLF40A-6-P[60-150/1]-S[70-150/1]-Q[60-150/1] |
SUMLF20A-2-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SUMLF20A-3-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SUMLF20A-4-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SUMLF20A-5-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SUMLF20A-6-P[35-150/1]-S[35-150/1]-Q[35-150/1] |
SUMLF25A-2-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUMLF25A-3-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUMLF25A-4-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUMLF25A-5-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUMLF25A-6-P[40-150/1]-S[40-150/1]-Q[40-150/1] |
SUMLF32A-2-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SUMLF32A-3-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SUMLF32A-4-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SUMLF32A-5-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SUMLF32A-6-P[50-150/1]-S[50-150/1]-Q[50-150/1] |
SUMLF40A-2-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SUMLF40A-3-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SUMLF40A-4-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SUMLF40A-5-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
SUMLF40A-6-P[60-150/1]-S[60-150/1]-Q[60-150/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di fori/circuiti H | Material | Profilo estremità tubo - 1° raccordo | Profilo estremità tubo - 2° raccordo | Piping - Screw Nominal - 1st Fitting | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | Multipoint Connection - Screw Nominal | Passo P (mm) | Profilo estremità tubo | Diam. estremità destra Q (mm) | Dim. estremità S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Filettati sui due lati | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Filettati sui due lati | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Filettati sui due lati | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Filettati sui due lati | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Filettati sui due lati | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Filettati sui due lati | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Filettati sui due lati | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Filettati sui due lati | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Filettati sui due lati | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Filettati sui due lati | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Filettati sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Filettati sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Filettati sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Filettati sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Filettati sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Filettati sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Filettati sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Filettati sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Filettati sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Filettati sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 45 ~ 150 | 45 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 70 ~ 150 | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 70 ~ 150 | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 70 ~ 150 | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 70 ~ 150 | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Maschiatura sui due lati | 60 ~ 150 | 70 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Filettati sui due lati | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Filettati sui due lati | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Filettati sui due lati | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Filettati sui due lati | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/8B | 35 ~ 150 | Filettati sui due lati | 35 ~ 150 | 35 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Filettati sui due lati | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Filettati sui due lati | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Filettati sui due lati | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Filettati sui due lati | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1B | 1B | 1/4B | 40 ~ 150 | Filettati sui due lati | 40 ~ 150 | 40 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Filettati sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Filettati sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Filettati sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Filettati sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/4B | 1 1/4B | 3/8B | 50 ~ 150 | Filettati sui due lati | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Filettati sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Filettati sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Filettati sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Filettati sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1 1/2B | 1 1/2B | 1/2B | 60 ~ 150 | Filettati sui due lati | 60 ~ 150 | 60 ~ 150 |
Loading...
Type | Collettori cavi | Pipe Opening Type | 90° a 2 vie | Multipoint Connection Type | Tipo filettatura femmina (Rc) |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di fori/circuiti H
Material
Profilo estremità tubo - 1° raccordo
Profilo estremità tubo - 2° raccordo
Piping - Screw Nominal - 1st Fitting
Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting
Multipoint Connection - Screw Nominal
Passo P(mm)
Profilo estremità tubo
Diam. estremità destra Q(mm)
Dim. estremità S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali