Attacchi a presa per collettore tubazioni / Maschiati / 90° Attacchi a presa dedicati

Attacchi a presa per collettore tubazioni / Maschiati / 90° Attacchi a presa dedicati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Attacchi a presa per collettore tubazioni / Maschiati / 90° Attacchi a presa dedicati
  • Attacchi a presa per collettore tubazioni / Maschiati / 90° Attacchi a presa dedicati
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Presa per collettore di tubi. [Materiale] EN 1.1149 Equiv., EN 1.4301 Equiv. (SUS304).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a presa per collettore tubazioni/Maschiati/90° Attacchi a presa dedicati:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
SGSKKEN 1.1149 Equiv.Galvanizzazione
SUSKKEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-H (Numero di fori)-P-S-Q
SUMLF32A
SGSKK1
-
3
-
P50
-
S50
-
Q50
Codice componenteT
Rc(PT)
VLDdHPrezzo unitario
TipoN.SGSKKSUSKK
SGSKK
SUSKK
11/81514148.58.1
21/420181911.511.4
33/82520.52414.512
41/23024.52916.515.6

Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SGSKK1
SGSKK2
SGSKK3
SGSKK4
SUSKK1
SUSKK2
SUSKK3
SUSKK4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting

6.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv.1/8B

7.21 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv.1/4B

8.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv.3/8B

10.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.1149 Equiv.1/2B

7.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/8B

11.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/4B

13.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.3/8B

18.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.1/2B

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Raccordi per collettori Profilo estremità tubo - 1° raccordo Presa saldata Profilo estremità tubo - 2° raccordo Tipo filettatura femmina (Rc)
Fitting Type Attacchi a presa dedicati a 90°

Prodotti complementari

Supporto tecnico