Blocchi collettore idraulici / Pneumatici / Foro passante laterale / Foro superiore / Serie BMBW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Blocchi collettore idraulici/pneumatici/foro passante laterale/foro superiore/Serie BMBW:Immagine relativa
UsoTipoMaterialeTrattamento superficiePressione di esercizio massima
Idraulico ad acquaBMBWREN 1.4301 Equiv.-20.6MPa≈210kgf/cm2 o inf.
PneumaticoBMSWEN AW-5052 Equiv.-1MPa≈10kgf/cm2 o inf.
BMSWAAnodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-Q-R-G-K  
 
Tipo Foro di montaggio Numero di circuiti
BMSW
 ZA
 4
-Q1  -G2-K2  
Codice componenteSel. RC (PT), M (Fil. grossa)Passo PNumero di passi
N
Numero totale di filettature Q, R, G e KPrezzo unitario
TipoSelezione foro di montaggioNumero di circuitiQ, G, KBMBWRBMSWBMSWA
Passo standard
BMBWR
BMSW
BMSWA
ZA (Svasato)
NA (Passante)
T (Maschiato)
ZT (Svasato maschiato)
11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
2 (1/4)
2006   
218   
3210   
4312   
5414   
6516   
Per Q, G e K, specificare 1, 2, M3, M4 o 5 indicato prima delle ( ).
Durante l'ordine, anteponendo "G-" al codice componente è possibile modificare la filettatura in G (PF). (Es.: G-BMSW) Per come ordinare, vedere Esempio d'ordine.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BMBWRNA1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRNA6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRT6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA2-QM[3,​4]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMBWRZA5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZA6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT1-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT3-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT5-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMBWRZT6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA1-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA1-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA2-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA2-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA2-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA3-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWANA3-QM[3,​4]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWANA3-QM[3,​4]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWANA4-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA4-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA5-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA5-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA6-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWANA6-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-G[1,​2,​5]-KM[3,​4]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-K[1,​2,​5]
BMSWAT1-Q[1,​2,​5]-GM[3,​4]-KM[3,​4]
BMSWAT1-QM[3,​4]-G[1,​2,​5]-K[1,​2,​5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Misura carrello
(mm)
Numero di circuiti
(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N Modifica profilo foro di montaggio Applicazione Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su G (disegno). [GM] 3(M3) 4(M4) Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su K (disegno). [KM] 3(M3) 4(M4) Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su Q (disegno). [QM] 3(M3) 4(M4) Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 501Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 502Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 503Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 504Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 505Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 506Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 501Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 502Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 503Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 504Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 505Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 506Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 501Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZA (Svasato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 502Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZA (Svasato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 5

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 502Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZA (Svasato)Per impianto idraulico ad acqua--3 ~ 41 ~ 21 ~ 2-

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 503Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZA (Svasato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 504Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZA (Svasato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 505Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZA (Svasato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 506Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZA (Svasato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 5

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 501Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZT (Svasato maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 502Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZT (Svasato maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 503Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZT (Svasato maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 504Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZT (Svasato maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 505Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZT (Svasato maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 9 giorni 10EN 1.4301 Equiv.Non fornito30 x 506Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}ZT (Svasato maschiato)Per impianto idraulico ad acqua---1 ~ 21 ~ 21 ~ 2

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-2Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-2Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-2Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-2Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-2Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-2Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-2Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-2Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-3Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-3Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-3Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-3Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-3Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-3Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico-3 ~ 43 ~ 41 ~ 5--

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-3Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 4-3 ~ 4-1 ~ 5-

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-3Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico3 ~ 43 ~ 43 ~ 4---

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-4Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-4Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-5Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-5Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-6Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-6Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}NA (Passante)Pneumatico--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Pneumatico---1 ~ 51 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Pneumatico-3 ~ 4-1 ~ 5-1 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Pneumatico3 ~ 4---1 ~ 51 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Pneumatico3 ~ 43 ~ 4---1 ~ 5

-

1 17 giorni 10[EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparente-1Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)}T (Maschiato)Pneumatico--3 ~ 41 ~ 51 ~ 5-

Loading...

Informazioni di base

Profilo Foro passante laterale, foro doppio superiore Passo P(mm) 40 / 20 Passo fisso/configurabile Tipo fisso

Prodotti complementari

Supporto tecnico