Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Uso | Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima |
Pneumatico | BMUAW | EN AW-5052 Equiv. | - | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
Codice componente | - | Q | - | R | - | G | - | K | ||||||
Tipo | Foro di montaggio | Numero di circuiti | ||||||||||||
BMUAW G-BMUAW | T T | 3 3 | - - | Q1 Q1 | - - | R1 R1 | - - | G2 G2 | - - | K2 K2 | (Filettatura G) |
Codice componente | Sel. RC (PT), M (Fil. grossa) | Passo P | Numero di passi N | Q, R, G, K Numero totale di filettature | Prezzo unitario | ||
Tipo | Selezione foro di montaggio | Numero di circuiti | Q, R, G, K | ||||
BMUAW | ZA (Svasato) NA (Passante) T (Maschiato) ZT (Svasato maschiato) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) 2 (1/4) | 20 | 0 | 8 | |
2 | 1 | 12 | |||||
3 | 2 | 16 | |||||
4 | 3 | 20 | |||||
5 | 4 | 24 | |||||
6 | 5 | 28 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA1-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA2-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-Q[1,2,5]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-R[1,2,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-KM[3,4] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,2,5] |
BMUAWNA3-QM[3,4]-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMUAWNA4-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA4-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA4-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA4-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA5-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA5-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA5-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA5-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA6-Q[1,2,5]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA6-Q[1,2,5]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA6-QM[3,4]-R[1,2,5]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
BMUAWNA6-QM[3,4]-RM[3,4]-G[1,2,5]-K[1,2,5] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Modifica profilo foro di montaggio | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su G (disegno). [GM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su K (disegno). [KM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su Q (disegno). [QM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su R (disegno). [RM] 3(M3) 4(M4) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 6 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | NA (Passante) | - | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - |
Loading...
Profilo | Foro passante laterale, foro doppio a L | Materiale | EN AW-5052 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Passo P(mm) | 40 | Passo fisso/configurabile | Tipo fisso | Applicazione | Pneumatico |
Configura
Proprietà di base
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Modifica profilo foro di montaggio
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su G (disegno). [GM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su K (disegno). [KM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su Q (disegno). [QM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura M (Grossa) su R (disegno). [RM] 3(M3) 4(M4)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su G (disegno). [G] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su K (disegno). [K] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su Q (disegno). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Selezionare un valore per diam. filettatura PT/PF, M (Grossa) su R (disegno). [R] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali