Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Uso | Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima | ||||||||||
Passo (P) standard | Passo (P) configurabile | |||||||||||||
25x32 quad. | 30x35 quad. | 15 quad. | 20 quad. | 30 quad. | 40 quad. | 25x32 quad. | 30x35 quad. | 20 quad. | 30 quad. | 40 quad. | ||||
Idraulico | BMZS | BMZF | - | - | - | - | - | BMZFP | - | - | - | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20.6MPa≈210kgf/cm2 o inf. |
BMZSM | BMZFM | - | - | - | - | BMZSMP | BMZFMP | - | - | - | Nichelatura chimica | |||
BMZSR | BMZFR | - | - | - | - | BMZSRP | BMZFRP | - | - | - | EN 1.4301 Equiv. | - | ||
Pneumatico | - | - | BMZAS | BMZAFC | BMZAF | BMZAFL | - | - | BMZAFCP | BMZAFP | BMZAFLP | EN AW-5052 Equiv. | - | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
- | - | BMZASA | BMZAFCA | BMZAFA | BMZAFLA | - | - | BMZAFCAP | BMZAFAP | BMZAFLAP | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | Q | - | G | - | P | ||
BMZF4 BMZFP3 G-BMZFP3 | - - - | Q1 Q2 Q2 | - - - | G2 G2 G2 | - - | P30 P30 | (Filettatura G) |
Codice componente | Sel. Rc (PT), M (Fil. grossa) | Passo P | Numero di passi N | Numero totale di filettature Q e G | A | B | E | F | X | Y | Dim. foro di montaggio | ||||||
Tipo | Numero di circuiti | Q | G | Standard | Configurabile Incrementi di 1mm | d | D | h | |||||||||
Idraulico (25x32 quad.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) | 1 (1/8) 2 (1/4) | 25 | 20~50 Specificare entro NxP≤140. | 0 | 2 | 25 | 32 | 20 | 20 | 15 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
Passo standard BMZS BMZSM BMZSR | Passo configurabile BMZSMP BMZSRP | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Idraulico (30x35 quad.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 35 | 25~50 Specificare entro NxP≤120. | 0 | 2 | 30 | 35 | 25 | 22 | 15 | 7 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
Passo standard BMZF BMZFM BMZFR | Passo configurabile BMZFP BMZFMP BMZFRP | 2 | 1 | 3 | 20 | ||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 30 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Pneumatico (15 quad.) | 1 | M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | 5 (M5) | 15 | - | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 3.5 | 4.3 | - | - | |
Passo standard BMZAS BMZASA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Pneumatico (20 quad.) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5)* | 1 (1/8) 5 (M5)* | 15 | 15~50 Quando si seleziona 5 (M5) per G, specificare entro NxP≤70. Quando si seleziona 1 (1/8) per G, specificare entro NxP≤130. | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 13 | 5 | 4 | 5.5 | - | - | |
Passo standard BMZAFC BMZAFCA | Passo configurabile BMZAFCP BMZAFCAP | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5* | 4 | 6 | |||||||||||||||
Pneumatico (30 quad.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* | 25 | 20~50 Quando si seleziona 5 (M5) per G, specificare entro NxP≤70. Quando si seleziona 1 (1/8) per G, specificare entro NxP≤130. Quando si seleziona 1 (1/8) o 2 (1/4) per G, specificare entro NxP≤130. | 0 | 2 | 30 | 30 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |
Passo standard BMZAF BMZAFA | Passo configurabile BMZAFP BMZAFAP | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5* | 4 | 6 | |||||||||||||||
Pneumatico (40 quad.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 30 | 25~50 Specificare entro N+P≤130 | 0 | 2 | 40 | 40 | 25 | 25 | 7 | 7 | 6.6 | 11 | 6.5 | |
Passo standard BMZAFL BMZAFLA | Passo configurabile BMZAFLP BMZAFLAP | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
5 | 4 | 6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Materiale | Trattamento superficie | Misura carrello (mm) | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Passo P (mm) | Passo fisso/configurabile | Applicazione | Selezione diam. filettatura [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) | Selezione diam. filettatura [QM] 3 (M3) 4 (M4) | Selezione diam. filettatura [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 5 (M5) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 30 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 25 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 30 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 25 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 30 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 25 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 30 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 25 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 30 x 30 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 25 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 x 30 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 25 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 x 30 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 25 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 x 30 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 25 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 x 30 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 25 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 x 30 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 25 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 x 30 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 20 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 x 30 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 20 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 x 30 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 20 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 19 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 30 x 30 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 20 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 2 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 12 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 ~ 5 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 20 x 20 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 15 ~ 50 | Configurabili | Pneumatico | 1 | 3 ~ 4 | - | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Tipo fisso | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 40 x 40 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Tipo fisso | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 40 x 40 | 1 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 40 x 40 | 2 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 40 x 40 | 3 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 40 x 40 | 4 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Tipo fisso | Pneumatico | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Foro passante laterale, foro superiore | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Anodizzato trasparente | 40 x 40 | 5 | Filettatura standard {Filettatura PT, M (Grossa)} | 30 | Tipo fisso | Pneumatico | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Profilo
Materiale
Trattamento superficie
Misura carrello(mm)
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Passo P(mm)
Passo fisso/configurabile
Applicazione
Selezione diam. filettatura [G] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5)
Selezione diam. filettatura [QM] 3 (M3) 4 (M4)
Selezione diam. filettatura [Q] 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 5 (M5)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali