Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Pressione di esercizio max | Coppia di rottura | Temp. termoresistenza |
ARDP | Polipropilene (PP) | 0.7MPa | 15N • m | 70°C |
ARDA | EN AW-5052 Equiv. | 1.0MPa | - | 200°C |
ARDS | EN 1.4305 Equiv. |
Cod. comp. | - | N (Numero di fori) |
ARDA1.0 ARDADA1 | - | 6 |
Cod. comp. | N (Numero di fori) | Portata aria L/min (per 0.3MPa) | T | L | A | B | H | Massa (g) | |||
Tipo | d | ARDP | ARDA | ARDS | |||||||
ARDP ARDA ARDS | 1.0 | 6 | 190 | R1/4 | 25 | 15 | 10 | 14 | 2 | 6 | 15 |
8 | 250 | ||||||||||
1.4 | 6 | 350 | 10 | 28 | |||||||
8 | 480 |
d | N (Numero di fori) | ARDP | ARDA | ARDS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||
1 ~ 4 pz. | 5~20 | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | ||
1.0 | 6 | ||||||
8 | |||||||
1.4 | 6 | ||||||
8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ARDA1.0-6 |
ARDA1.0-8 |
ARDA1.4-6 |
ARDA1.4-8 |
ARDP1.0-6 |
ARDP1.0-8 |
ARDP1.4-6 |
ARDS1.0-6 |
ARDS1.0-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Diametro foro (mm) | Numero di fori | Portata aria (a 0.3MPa) (NL/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | ~1.0 | 1.0 | 6 | 190 | |
52.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | ~1.0 | 1.0 | 8 | 250 | |
49.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | ~1.0 | 1.4 | 6 | 350 | |
52.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-5052 Equiv. | ~1.0 | 1.4 | 8 | 480 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Polipropilene (PP) | ~0.7 | 1.0 | 6 | 190 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Polipropilene (PP) | ~0.7 | 1.0 | 8 | 250 | |
11.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Resina] Polipropilene (PP) | ~0.7 | 1.4 | 6 | 350 | |
57.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | ~1.0 | 1.0 | 6 | 190 | |
50.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | ~1.0 | 1.0 | 8 | 250 |
Loading...
Profilo getto | Profilo rotondo, luce diffusa | Fonte di aria | Compressore | A soffio d'aria | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Tipo rotondo | Liquido applicabile | Aria compressa | Diametro vite nominale 1 | R1/4 |
Filettature | Filettature |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Diametro foro(mm)
Numero di fori
Portata aria (a 0.3MPa)(NL/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali