Ugelli a spruzzo / Raccordi portaugello

Ugelli a spruzzo / Raccordi portaugello

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ugelli a spruzzo / Raccordi portaugello
  • Ugelli a spruzzo / Raccordi portaugello
  • Ugelli a spruzzo / Raccordi portaugello
  • Sconto volumi elevati
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli a spruzzo/Raccordi portaugello:Immagine relativa
TipoMaterialePressione di esercizio max
Filett. e masch.Masch. sui due lati
NJMSNJFSEN 1.4305 Equiv.1.0MPa
NJMP-Resina PP

Specifiche

Cod. comp.
NJMS1-2
Cod. comp.R/Rc (PT)(L)dSedi chiave
H
Peso
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.T1T21 ~ 4 pz.5~10
Filett. e masch.
NJMS
1-11/81/8325.52280
1-21/81/43682290
2-21/41/441829170
2-31/43/8431129190
3-33/83/8491135290
Cod. comp.Rc (PT)(L)Sedi chiave
H
Peso
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.T1T21 ~ 4 pz.5~10
Masch. sui due lati
NJFS
1-11/81/8242265
1-21/81/4242265
2-21/41/43029140
2-31/43/83029140
3-33/83/83535240
Cod. comp.R/Rc (PT)LPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.T1T21 ~ 4 pz.5~910~1920~30
Filett. e masch.
NJMP
1-11/81/834.5
1-21/81/4
2-21/41/4
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NJFS1-1
NJFS1-2
NJFS2-2
NJFS2-3
NJFS3-3
NJMP1-1
NJMP1-2
NJMP2-2
NJMS1-1
NJMS1-2
NJMS2-2
NJMS2-3
NJMS3-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Diametro vite nominale 1 Diametro nominale vite 2

54.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox-1 (Rc1/8)1 (Rc1/8)

66.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-1 (Rc1/8)2 (Rc1/4)

68.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-2 (Rc1/4)2 (Rc1/4)

74.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-2 (Rc1/4)3 (Rc3/8)

83.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-3 (Rc3/8)3 (Rc3/8)

11.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Resina] Polipropilene (PP)~1.01 (Rc1/8)1 (R1/8)

11.97 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Resina] Polipropilene (PP)~1.01 (Rc1/8)2(R1/4)

11.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Resina] Polipropilene (PP)~1.02 (Rc1/4)2(R1/4)

54.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox-1 (Rc1/8)1 (R1/8)

66.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-1 (Rc1/8)2(R1/4)

68.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox-2 (Rc1/4)2(R1/4)

74.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-2 (Rc1/4)3(R3/8)

83.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-3 (Rc3/8)3(R3/8)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

■Caratteristiche
Giunti a snodo ideali per soffiaggio d'aria in ogni ubicazione.
Allentando un tappo e quindi serrando il giunto spostando la sfera, è possibile fissare il raccordo in una posizione arbitraria.
La gamma di regolazione angolo è di 50°.

Esempio di utilizzo

Ugelli a spruzzo/Raccordi portaugello:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Componenti per ugelli dell’aria Tipo Componenti correlati

Prodotti complementari

Supporto tecnico