Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Colore | |
L selezionabile | L configurabile | |||
USBKS | USBYS | Poliuretano a base etere | Shore A95 | Colore naturale |
UHBKS | UHBYS | Shore A90 | ||
UMBKS | UMBYS | Poliuretano a base estere | Shore A70 | |
ULBKS | ULBYS | Shore A50 | ||
UEHBKS | UEHBYS | Uretano resist. all'abrasione | Shore A90 | Marrone scuro |
UEMBKS | UEMBYS | Shore A70 | ||
NBBKS | NBBYS | Gomma nitrilica (NBR) | Shore A70 | Nero |
NSBKS | UNBYS | Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 |
Materiale della vite | |||
Materiale: | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie: Nessuno |
Codice componente | - | L | - | M |
USBYS12 | - | 10 | - | M4 |
■L selezionabile | ||||||||||||||||
Codice componente | Selezione L | M (Grossa) | B | A | V | E | m | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | D | U□BKS | UE□BKS | NBBKS | NSBKS | |||||||||||
USBKS (Poliuretano a base etere Shore A95) UHBKS (Poliuretano a base etere Shore A90) UMBKS (Poliuretano a base estere Shore A70) ULBKS (Poliuretano a base estere Shore A50) UEHBKS (Uretano resist. all'abrasione Shore A90) UEMBKS (Uretano resist. all'abrasione Shore A70) NBBKS (Gomma nitrilica Shore A70) NSBKS (Hanenaito® Shore A32) | 12 | 10 | 15 | M4 x0.7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | |||||||
15 | 10 | 15 | 20 | M4 x0.7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | - | - | |||||
M6 x1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | |||||||||||
20 | 20 | 25 | 30 | M5 x0.8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 8 | - | - | |||||
M8 x1.25 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | |||||||||||
25 | 20 | 25 | 30 | M6 x1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | - | - | |||||
M10 x1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 | |||||||||||
30 | 20 | 25 | 30 | M6 x1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | - | - | |||||
M8 x1.25 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | - | - | |||||||||
M10 x1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 |
■L configurabile | ||||||||||||
Codice componente | Incrementi di 1mm | (Grossa) | B | A | V | E | m | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | L | M | U□BYS | UE□BYS | NBBYS | UNBYS | |||||
USBYS (Poliuretano a base etere Shore A95) UHBYS (Poliuretano a base etere Shore A90) UMBYS (Poliuretano a base estere Shore A70) ULBYS (Poliuretano a base estere Shore A50) UEHBYS (Uretano resist. all'abrasione Shore A90) UEMBYS (Uretano resist. all'abrasione Shore A70) NBBYS (Gomma nitrilica Shore A70) UNBYS (Hanenaito® Shore A32) | 12 | 5~50 | M4 x0.7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||
15 | 7~50 | M6 x1.0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 10 | |||||
20 | 9~50 | M8 x1.25 | 6 | 13 | 9 | 8 | 12 | |||||
25 | 11~50 | M10 x1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 | |||||
30 | 11~50 | M10 x1.5 | 8 | 16 | 11 | 10 | 15 | |||||
Le dimensioni L del tipo in gomma nitrilica (NBBYS) e del tipo in gomma a bassa elasticità (UNBYS) arrivano fino a 30. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Materiale dettagliato | Durezza (shore, asker) | Tipo | Diametro esterno D (Ø) | Lunghezza L (mm) | Diam. filettatura M | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 12 | 10 | - | - | |
6.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 12 | 15 | - | - | |
6.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 15 | 10 | - | - | |
6.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 15 | 15 | - | - | |
6.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 15 | 20 | - | - | |
7.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 20 | 20 | - | - | |
7.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 20 | 25 | - | - | |
7.51 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 20 | 30 | - | - | |
8.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 25 | 20 | - | - | |
8.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 25 | 25 | - | - | |
8.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 25 | 30 | - | - | |
9.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 30 | 20 | - | - | |
9.19 € 4.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 30 | 25 | - | - | |
9.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Tipo fisso | 30 | 30 | - | - | |
- | 1 | 7 giorni | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Configurabili | 12 | - | 4 | 5 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Configurabili | 15 | - | 6 | 7 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Configurabili | 20 | - | 8 | 9 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Configurabili | 25 | - | 10 | 11 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | - | Gomma | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | Shore A70 | Configurabili | 30 | - | 10 | 11 ~ 50 | ||
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 12 | 10 | - | - | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 12 | 15 | - | - | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 15 | 10 | - | - | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 15 | 15 | - | - | |
13.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 15 | 20 | - | - | |
15.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 20 | 20 | - | - | |
15.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 20 | 25 | - | - | |
15.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 20 | 30 | - | - | |
18.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 25 | 20 | - | - | |
18.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 25 | 25 | - | - | |
18.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 25 | 30 | - | - | |
19.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 30 | 20 | - | - | |
19.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 30 | 25 | - | - | |
19.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | Gomma | [Gomma a bassa elasticità] Gomma a bassa elasticità (Hanenaito®) | Shore A32 | Tipo fisso | 30 | 30 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 12 | 10 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 12 | 15 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 15 | 10 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 15 | 10 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 15 | 15 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 15 | 15 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 15 | 20 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 15 | 20 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 20 | 20 | - | - | |
9.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 20 | 20 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 20 | 25 | - | - | |
9.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 20 | 25 | - | - | |
8.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 20 | 30 | - | - | |
9.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 20 | 30 | - | - | |
9.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 25 | 20 | - | - | |
10.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 25 | 20 | - | - | |
9.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 25 | 25 | - | - | |
10.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 25 | 25 | - | - | |
9.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 25 | 30 | - | - | |
10.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 25 | 30 | - | - | |
10.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 30 | 20 | - | - | |
11.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 30 | 20 | - | - | |
11.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 30 | 20 | - | - | |
10.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 30 | 25 | - | - | |
11.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 30 | 25 | - | - | |
11.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 30 | 25 | - | - | |
10.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uretano | Uretano con elevata resistenza all'abrasione | Shore A90 | Tipo fisso | 30 | 30 | - | - |
Loading...
Profilo | Con viti | Materiale parte vite | EN 1.4567 Equiv. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Materiale dettagliato
Durezza (shore, asker)
Tipo
Diametro esterno D(Ø)
Lunghezza L(mm)
Diam. filettatura M
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali