Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Colore |
RBWNR | Gomma nitrilica (NBR) | Shore A70 | Nero |
RBWSR | Gomma siliconica (SI) | Shore A53 | Bianco latte |
RBWFR | Gomma fluorurata (FPM) | Shore A76 | Nero |
Codice componente | - | L |
RBWNR2 RBWFR10 | - - | 525 3301 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | |
Tipo | D | L (Lunghezza estesa) |
RBWNR(Nitrilica) RBWSR(Siliconica) RBWFR(Fluorurata) | 2 | 300~4000 |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dettaglio materiale | D.E. D (Ø) | Lungh. L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 giorni | 10 | Gomma fluorurata (FPM) | 2 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma fluorurata (FPM) | 3 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma fluorurata (FPM) | 4 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma fluorurata (FPM) | 5 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma fluorurata (FPM) | 10 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | 2 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | 3 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | 4 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | 5 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR) | 10 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | 2 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | 3 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | 4 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | 5 | 300 ~ 4000 | ||
1 | 26 giorni | 10 | Gomma siliconica (SI) | 10 | 300 ~ 4000 |
Loading...
Profilo cordone in gomma | Cavi rotondi | Materiale | Gomma |
---|
Configura
Proprietà di base
Dettaglio materiale
D.E. D(Ø)
Lungh. L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali