Tamponi in poliuretano e gomma / con punta affusolata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tamponi in uretano e gomma/Con punta conica:Immagine relativa
Con foro passanteSenza foroMaterialeDurezzaColore
UTTSCXTTSPoliuretano a base etereShore A95Colore naturale
UTTHCXTTHShore A90
UTTMCXTTMPoliuretano a base estereShore A70
UTTLCXTTLShore A50
UTBFNCXTBFNGomma nitrilica (NBR)Shore A70Nero

Specifiche

Codice componente-D-L-V-VL
UTRS-D20-L40-V10-VL30
CXBFU-D10-L15    
Codice componente-D-A-L-C-V-VL
UTTS-D15-A13-L15-C10-V5-VL10
CXTTH-D20-A14-L30-C15    
Codice componente (x Moltiplicatore materiale)Incrementi di 1mmPrezzo unitario
DA (A≤D-2)LCCon foro passanteCon foro passanteSenza foro
L
VVL10~2021~3010~2021~30

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)
(Shore A70)
Con foro passante
UTTS
UTTH
UTTM
UTTL
UTBFN
Senza foro
CXTTS
CXTTH
CXTTM
CXTTL
CXTBFN

(x1.4)
(x1.0)
(x1.2)
(x1.4)
(x1.08)
6~152~1310~301~29
(C
2~11
(V≤A-2)
5~30
(VL≤L)
    
16~302~282~24
(V≤A-4)
    
31~452~432~37
(V≤A-6)
    
46~602~582~52
(V≤A-6)
- - 
Prezzi e moltiplicatore di prezzo sono stati rivisti in base all'integrazione del prezzo di listino.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CXTBFN-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTH-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTL-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTM-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
CXTTS-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]
UTBFN-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTH-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTL-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTM-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
UTTS-D[6-60/1]-A[2-58/1]-L[10-30/1]-C[1-29/1]-V[2-52/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Materiale dettagliato Durezza (shore, asker) Caratteristiche A (Diam. punta)
(mm)
C
(mm)
D (D.E.)
(mm)
L (Lungh. compless.)
(mm)
V (Diam. foro)
(mm)
1 7 giorni 10GommaGomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR)Shore A70Senza fori2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Senza fori2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estereShore A50Senza fori2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estereShore A70Senza fori2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A95Senza fori2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 30-
1 7 giorni 10GommaGomma nitrilica (Gomma nitrilica NBR)Shore A70Con fori passanti2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A90Con fori passanti2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estereShore A50Con fori passanti2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base estereShore A70Con fori passanti2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52
1 7 giorni 10Uretano[Uretano standard] Poliuretano a base etereShore A95Con fori passanti2 ~ 581 ~ 296 ~ 6010 ~ 302 ~ 52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Punta sferica, punta conica

Prodotti complementari

Supporto tecnico