Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Componenti | Rotaia | Cursore | Copertura laterale |
Materiale | Acciaio | Alluminio | Alluminio |
Trattamento superficie | - | - | Anodizzato |
Accessori | Specifiche I/O del controller | ||
NPN, PNP | CC-Link | DeviceNet | |
Manuale di istruzioni (CD-ROM), connettore di alimentazione, connettore fittizio | |||
- | Connettore CC-Link | Connettore DeviceNet |
Codice componente | - | Controller | - | Modulo I/O | - | Lunghezza cavo | - | Corsa | |
RS102B | - | C1 | - | N | - | 3 | - | 400 | |
RS102B | - | P1 | - | 3 | - | 400 | (Controller: P1) |
Vite a ricircolo di sfere | Motore | Rilevatore di posizione | Temperatura ambiente e umidità di esercizio |
Ø8 (C10 rullata) | A passo | Resolver (incrementale) | 0~40°C, 35~85 %UR (Senza condensa) |
Tipo | Passo (mm) | Ripetibilità di posizionamento (mm) | Max capacità di carico (kg) | Max forza di spinta (N) | Corsa (mm) | Max velocità (mm/sec) | Durata in esercizio nominale | Alimentazione di ingresso | N. max punti posizionam. | |
Orizzontale | Verticale | |||||||||
RS1 | 02 | ±0.02 | 6 | 4 | 150 | 50~400 (Passo 50) | 100 | 10,000km o sup. | DC24V ±10% | 255 punti |
06 | 4 | 2 | 90 | 300 | ||||||
12 | 2 | 1 | 45 | 600 |
Tipo | Dimensioni/Massa | Corsa (mm) | |||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
RS1 | L (mm) | 266 | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 |
A (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
B (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
C (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Massa (kg) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
Codice componente | Selezione | |||||
Tipo | Passo (mm) | Con o senza freno (1) | Controller (2) | Modulo I/O | Lungh. cavo (m) | Corsa (mm) |
RS1 | 02 | Assente : Lasciare in bianco Incluso : B | Controllo a punti: C1 Controllo a impulsi: P1 (DC24V ±10%) | NPN: N PNP: P CC-Link: C DeviceNet: D | 1 3 5 10 (Cavo flessibile) | 50~400 (Incrementi di 50mm) |
06 | ||||||
12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RS102-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS102B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS106B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-C1-C-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-C1-D-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-C1-N-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-C1-P-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
RS112B-P1-[1,3,5,10]-[50,100,150,200,250,300,350,400] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max forza di spinta (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Tipo controller | Lunghezza di cavo (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | CC-Link | Non fornito | 101-200 | 150 | 100 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | DeviceNet | Non fornito | 101-200 | 150 | 100 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | NPN | Non fornito | 101-200 | 150 | 100 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | PNP | Non fornito | 101-200 | 150 | 100 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | - | Non fornito | 101-200 | 150 | 100 | Controllo treno di impulsi (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | CC-Link | Fornito | 101-200 | 150 | 100 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | DeviceNet | Fornito | 101-200 | 150 | 100 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | NPN | Fornito | 101-200 | 150 | 100 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | PNP | Fornito | 101-200 | 150 | 100 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 5.1-10.0 | 6 | 2.1-5.0 | 4 | 2 | - | Fornito | 101-200 | 150 | 100 | Controllo treno di impulsi (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | CC-Link | Non fornito | 0-100 | 90 | 300 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | Non fornito | 0-100 | 90 | 300 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | NPN | Non fornito | 0-100 | 90 | 300 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | PNP | Non fornito | 0-100 | 90 | 300 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | - | Non fornito | 0-100 | 90 | 300 | Controllo treno di impulsi (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | CC-Link | Fornito | 0-100 | 90 | 300 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | DeviceNet | Fornito | 0-100 | 90 | 300 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | NPN | Fornito | 0-100 | 90 | 300 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | PNP | Fornito | 0-100 | 90 | 300 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 2.1-5.0 | 4 | 0-2.0 | 2 | 6 | - | Fornito | 0-100 | 90 | 300 | Controllo treno di impulsi (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | CC-Link | Non fornito | 0-100 | 45 | 600 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | Non fornito | 0-100 | 45 | 600 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | NPN | Non fornito | 0-100 | 45 | 600 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | PNP | Non fornito | 0-100 | 45 | 600 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | - | Non fornito | 0-100 | 45 | 600 | Controllo treno di impulsi (P1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | CC-Link | Fornito | 0-100 | 45 | 600 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | DeviceNet | Fornito | 0-100 | 45 | 600 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | NPN | Fornito | 0-100 | 45 | 600 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | PNP | Fornito | 0-100 | 45 | 600 | Controllo punti (C1) | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 22 giorni | 50 ~ 400 | 0-2.0 | 2 | 0-2.0 | 1 | 12 | - | Fornito | 0-100 | 45 | 600 | Controllo treno di impulsi (P1) | 1 ~ 10 |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corpo principale | Type | Cursori | Drive Method | Viti a ricircolo di sfere rullate |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24 V DC | Rilevatore di posizione | Risolutore, incrementale | Largh. tavola(mm) | 41 |
Lungh. tavola(mm) | 58 | Spec. ambientali | Specifica standard | Positioning Repeatability(µm) | ±20 |
Number of Tables | 1 pz. | Momento statico ammesso MP(N•m) | 19 | Momento statico ammesso MY(N•m) | 16 |
Momento statico ammesso MR(N•m) | 17 | Temp. ambiente di esercizio(°C) | 0::40 | Direzione di attacco motore | Dritto |
Configura
Proprietà di base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max forza di spinta(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Tipo controller
Lunghezza di cavo(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali