Unità lineari ad azionamento manuale / A due tavole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Unità lineari ad azionamento manuale/A due tavole:Immagine relativa
■Componenti
Parti Base Tavola Vite di trasmissione Chiocciola per vite di trasmissione Staffa per chiocciola Piastra laterale
Materiale Lega di alluminio Lega di alluminio EN 1.1191 Equiv. Ottone Lega di alluminio Lega di alluminio
Trattamento superficie Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente - - Anodizzato trasparente Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente-Tipo volantino-L
KUED14-A-320
■Corsa
TipoCorsa effettiva St (mm)
L=320L=370L=420L=470
KUED6590115145
Codice componenteTipo volantinoLungh. base L (mm)Corsa effettiva
Corsa
St(mm)
Vite di trasmissioneCarico ammesso (N)Momento ammesso (N • m)Foro di montaggio base(K)Massa (kg)
TipoN.Diam. filettaturaPassoOrizzontaleVerticaleMaMbMcSQ
(Numero di fori)
Tipo volantinoTipo volantino
ABCABC
KUED14A Maniglia in plastica
B Volantino in plastica sfalsato
- Pieghevole
C Volantino a cinque razze
32065143122.524.50.50.56150699811134.94.64.6
3709017565.45.15.1
42011520065.95.65.6
47014515086.46.16.1
20320652042454911131506102841165.55.25.2
37090175665.75.7
42011520066.56.26.7
470145150876.76.7
Il carico ammesso per questo prodotto è il carico che può essere collocato sulla tavola tale che questa possa essere comunque spostata."Orizzontale" e "Verticale" indicano l'orientamento dell'installazione.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KUED14-A-[320,​370,​420,​470]
KUED14-B-[320,​370,​420,​470]
KUED14-C-[320,​370,​420,​470]
KUED20-A-[320,​370,​420,​470]
KUED20-B-[320,​370,​420,​470]
KUED20-C-[320,​370,​420,​470]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di carico (Gamma)
(N)
Diam. filettatura
(mm)
Tipo volantino Lungh. profilato [L]
(mm)
1 12 giorni 5–3014A (Volantino in plastica sfalsato)320 ~ 470
1 12 giorni 5–3014B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)320 ~ 470
1 12 giorni 5–3014C (Volantino a 5 razze)320 ~ 470
1 12 giorni 30.1–5020A (Volantino in plastica sfalsato)320 ~ 470
1 12 giorni 30.1–5020B (Volantino in plastica con impugnatura ribaltabile)320 ~ 470
1 12 giorni 30.1–5020C (Volantino a 5 razze)320 ~ 470

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Unità lineari ad azionamento manuale/A due tavole:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Unità lineari ad azionamento manuale/A due tavole:Immagine relativa

Informazioni di base

Metodo di avanzamento Maniglie Dimensione tavola (Lunghezza) L(mm) 75 Misura tavola (Larghezza) W(mm) 150
Materiale tavola EN AW-6063 Equiv. Trattamento superficie tavola Anodizzato trasparente

Supporto tecnico