• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Robot ad asse singolo RS3/Lineari

Robot ad asse singolo RS3/Lineari

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Body
  • Controller
  • Cable
  • Instruction Manual (CD-ROM)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Robot ad asse singolo RS3/Lineari:Immagine relativa
 ■ Materiale robot/Trattamento superficie
ComponentiRotaiaCursoreCopertura laterale
 MaterialeAcciaioAlluminioAlluminio
 Trattamento superficie--Anodizzato
 ■ Accessori
 AccessoriSpecifiche I/O del controller
NPN,PNPCC-LinkDeviceNet
Manuale di istruzioni (CD-ROM), connettore di alimentazione, connettore fittizio
-Connettore CC-LinkConnettore DeviceNet

Specifiche

Codice componente-Controller-Modulo I/O-Lunghezza cavo-Corsa
RS306B-C1-N-3-400
RS306B-P1  -3-400
 ■ Specifiche generali
Vite a ricircolo di sfereMotoreRilevatore di posizioneTemperatura ambiente e umidità di esercizio
Ø12
(C10 rullata)
A passoResolver
(incrementale)
0~40°C, 35~85%UR
(Senza condensa)

 ■ Specifiche standard
Domande frequenti    P.504
TipoPasso (mm)Ripetibilità di posizionamento (mm)Max capacità di carico (kg)Max forza di spinta
(N)
Corsa (mm)Max velocità (Nota) (mm/sec)Durata in esercizio nominaleAlimentazione di ingressoN. max punti posizionam.
OrizzontaleVerticale
RS306±0.0212412050~800
(Passo 50)
300~19010,000km o sup.DC24V
±10%
255 punti
128260600~380
206-361000~633
(Nota) Le velocità massime ammesse possono variare a seconda della lunghezza corsa selezionata. Fare riferimento alla tabella "Velocità massime raccomandate".
 ■ Dimensioni/Massa
TipoDimensioni/MassaCorsa (mm)
50100150200250300350400450500550600650700750800
RS3L (mm)33638643648653658663668673678683688693698610361086
A (mm)3456789101112131415161718
B (mm)45678910111213141516171819
C (mm)100150200250300350400450500500500500500500500500
Massa (kg)2.42.62.83.03.23.43.63.84.04.24.44.54.74.95.15.3
Il freno aggiunge 0.2 kg alla massa totale.
Codice componenteSelezione
TipoPasso (mm)Con o senza freno (1)Controller (2)Modulo I/OLungh. cavo (m)Corsa (mm)
RS306Assente: Lasciare in bianco
Incluso: B
Controllo a punti: C1
Controllo a impulsi: P1
(DC24V ±10%)
NPN: N
PNP: P
CC-Link: C
DeviceNet: D
1
3
5
10
(Cavo flessibile)
50~800
(Incrementi di 50mm)
12
20
(1) Scegliere l'opzione "Freno" per applicazioni in verticale. (Opzione freno non disponibile per Passo 20) (2) Quando è selezionato il controller a treno di impulsi, la selezione del tipo di I/O non è richiesta.

Varianti

Robot ad asse singolo RS3/Lineari:Immagine relativa

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
RS306-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS306B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS312B-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-C-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-D-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-N-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-C1-P-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
RS320-P1-[1,​3,​5,​10]-[50,​100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max forza di spinta
(N)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Number of Tables Momento statico ammesso MP
(N•m)
Momento statico ammesso MY
(N•m)
Momento statico ammesso MR
(N•m)
Temp. ambiente di esercizio
(°C)
Tipo controller Lunghezza di cavo
(m)

-

7 giorni 50 ~ 80010.1-20.0122.1-5.046CC-LinkNon fornito101-2001203001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 80010.1-20.0122.1-5.046DeviceNetNon fornito101-2001203001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 80010.1-20.0122.1-5.046NPNNon fornito101-2001203001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 80010.1-20.0122.1-5.046PNPNon fornito101-2001203001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 80010.1-20.0122.1-5.046-Non fornito101-2001203001 pz.3832340~40Controllo treno di impulsi (P1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 80010.1-20.0122.1-5.046CC-LinkFornito101-2001203001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 80010.1-20.0122.1-5.046DeviceNetFornito101-2001203001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 80010.1-20.0122.1-5.046NPNFornito101-2001203001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 80010.1-20.0122.1-5.046PNPFornito101-2001203001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 80010.1-20.0122.1-5.046-Fornito101-2001203001 pz.3832340~40Controllo treno di impulsi (P1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.080-2.0212CC-LinkNon fornito0-100606001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.080-2.0212DeviceNetNon fornito0-100606001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.080-2.0212NPNNon fornito0-100606001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.080-2.0212PNPNon fornito0-100606001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.080-2.0212-Non fornito0-100606001 pz.3832340~40Controllo treno di impulsi (P1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.080-2.0212CC-LinkFornito0-100606001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.080-2.0212DeviceNetFornito0-100606001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.080-2.0212NPNFornito0-100606001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.080-2.0212PNPFornito0-100606001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.080-2.0212-Fornito0-100606001 pz.3832340~40Controllo treno di impulsi (P1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.06--20CC-LinkNon fornito0-1003610001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.06--20DeviceNetNon fornito0-1003610001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.06--20NPNNon fornito0-1003610001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.06--20PNPNon fornito0-1003610001 pz.3832340~40Controllo punti (C1)1 ~ 10

-

7 giorni 50 ~ 8005.1-10.06--20-Non fornito0-1003610001 pz.3832340~40Controllo treno di impulsi (P1)1 ~ 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Robot ad asse singolo RS3/Lineari:Immagine relativa

Informazioni di base

Main Body, Peripheral Components Corpo principale Type Cursori Drive Method Viti a ricircolo di sfere rullate
Input Power Supply DC24V Rilevatore di posizione Risolutore, incrementale Largh. tavola(mm) 52
Lungh. tavola(mm) 90 Spec. ambientali Specifica standard Positioning Repeatability(µm) ±20
Direzione di attacco motore Dritto

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico