Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella | |
CSHN-S | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Plastica rinforzata (Nero) Resina fenolica (Nero) Nylon MC (Blu) | Incorporato | Incorporato |
CSHNS-S | EN 1.4301 Equiv. | - |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CSHN–S75 CJH75 | - | H |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | d | r | B | t | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | H | P | N | |||||||||
Orientabili | CSHN-S | 50 | H (Plastica rinforzata) P (Resina fenolica) N (Nylon MC) | 79 | 8.8 | 49 | 38 | 3.2 | 3000 | 700 | |||
65 | 90 | 56 | 40 | 750 | |||||||||
75 | 100 | 61 | 850 | ||||||||||
CSHNS-S | 50 | 79 | 8.8 | 49 | 38 | 3.0 | 2500 | 670 | |||||
65 | 90 | 56 | 40 | 715 | |||||||||
75 | 100 | 61 | 810 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Materiale raccordo | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 79 | 300 | [Tecnopolimero] Plastica rinforzata | Acciaio | 50 | 38 | |
46.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 79 | 300 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 50 | 38 | |
43.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 79 | 300 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Acciaio | 50 | 38 | |
23.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | 300 | [Tecnopolimero] Plastica rinforzata | Acciaio | 65 | 40 | |
54.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | 300 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 65 | 40 | |
45.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | 300 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Acciaio | 65 | 40 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 300 | [Tecnopolimero] Plastica rinforzata | Acciaio | 75 | 40 | |
72.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 300 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio | 75 | 40 | |
46.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 300 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Acciaio | 75 | 40 | |
93.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 79 | 250 | [Tecnopolimero] Plastica rinforzata | Acciaio inox | 50 | 38 | |
107.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 79 | 250 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 50 | 38 | |
100.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 79 | 250 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Acciaio inox | 50 | 38 | |
94.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | 250 | [Tecnopolimero] Plastica rinforzata | Acciaio inox | 65 | 40 | |
123.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | 250 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 65 | 40 | |
108.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 90 | 250 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Acciaio inox | 65 | 40 | |
101.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 250 | [Tecnopolimero] Plastica rinforzata | Acciaio inox | 75 | 40 | |
174.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 250 | [Nylon] MC Nylon | Acciaio inox | 75 | 40 | |
111.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 250 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Acciaio inox | 75 | 40 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole | Gamma di carico(daN) | 220.01–320.00 | Finecorsa | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | Non fornito | Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) | 63 | Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) | 63 |
Lunghezza piastra(mm) | 82 | Larghezza piastra(mm) | 82 | Categoria di carico | Carico medio |
Cuscinetti rotella | Fornito |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Materiale raccordo
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali