Ruote / Doppia rotella / Carico medio

Ruote / Doppia rotella / Carico medio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La struttura a doppia ruota delle ruote conferisce a questa ruota un'elevata potenza di rotazione durante la guida.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Doppia rotella/carico medio:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteNylon (Nero)IncorporatoAssente

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CWM-P38-N
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHdrCarico ammesso
(N)
Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoD
OrientabiliCWM-P38N (Nylon)648.8441200450 
5077491500470 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CWM-P38-N
CWM-P50-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)

12.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106480.01–140.0012038

14.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1077140.01–220.0015050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole Finecorsa Non fornito Materiale bozzello Nylon (Generale)
Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) 52
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) 52 Lunghezza piastra(mm) 70 Larghezza piastra(mm) 70
Larghezza rotella B(mm) 46 Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico