Ruote / Antivibrazioni

Ruote / Antivibrazioni

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote / Antivibrazioni
  • Ruote / Antivibrazioni
  • Ruote / Antivibrazioni
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo rullo per camere bianche è in grado di assorbire le vibrazioni anche su superfici irregolari.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote/Antivibrazioni:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeResistenza di volume specificaSnodoRotella
EN 1.4301 Equiv.Smerigliatura cannaUretano antistaticoTra 108 e 109Ω • cmIncorporatoIncorporato

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CMPR100-S
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaCorsa HdE1E2r1r2Y1Y2K1K2B* Carico nominale
(N)
Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoDH1(max)H2(min)1 ~ 19 pz.20~50
OrientabiliCMPR100S
(Uretano antistatico)
1621488.8203471857178614628150~3001100  
12518016625398910377837762321258  
Orientabili con frenoCMPRS1001621482034959471786146281212  
125180166253911011077837762321381  
* Selezionare il carico nominale entro la gamma di un carico applicabile corrispondente al carico totale (carrelli + carico). Per l'uso di 4 pz.: Carico applicabile = Carico nominale x 4 pz. x Margine di sicurezza (tra 0.5 e 1.0)
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaCorsa
H
E1E2r1r2Y1Y2K1K2B* Carico nominale
(N)
Massa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoDH1(max)H2(min)1 ~ 19 pz.20~50
Orientabili avvitateCMPG100S
(Uretano antistatico)
160146203471857178614628150~3001062  
12517816425398910377837762321218  
Orientabili avvitate con frenoCMPGS1001601462034959471786146281174  
125178164253911011077837762321341  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CMPG100-S
CMPG125-S
CMPGS100-S
CMPGS125-S
CMPR100-S
CMPR125-S
CMPRS100-S
CMPRS125-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Finecorsa Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. filettatura M Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

106.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite160Non fornito----M1610028

112.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite178Non fornito----M1612532

115.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite160Con finecorsa di rotazione----M1610028

118.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10A vite178Con finecorsa di rotazione----M1612532

114.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole162Non fornito824010058-10028

117.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole180Non fornito824010058-12532

119.01 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole162Con finecorsa di rotazione824010058-10028

125.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole180Con finecorsa di rotazione824010058-12532

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ruote/Antivibrazioni:Immagine relativa
■Caratteristiche: lo smorzatore di vibrazioni (molla con uretano incorporato) assorbe le vibrazioni generate mentre le ruote passano su gradini e superfici irregolari.
Ideali per proteggere i pezzi trasportati e per ottenere una resa migliore grazie alla riduzione del volume di particolato generato in ambienti sterili.

Informazioni di base

Proprietà Conduttività elettrica Gamma di carico(daN) Fino a 35.00 Carico ammesso(daN) 30
Materiale bozzello Uretano antistatico Caratteristiche rotella Antistatici Materiale raccordo Acciaio inox
Categoria di carico carico leggero Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico