Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Leva | Vite | Molla | Rondella piatta | |||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
CLDMST | Zinco a pressofusione | Vernice a forno | EN 1.0736 Equiv. | Cromatura nera | EN 1.4301 (WPB) Equiv. | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | L(L1) | - | Colore leva |
CLDMY4 CLDMCH4 CLDFCH6 CLDMST6 | - - - - | 16 12 7 25 | - - - - | S M B B |
Codice componente | Selezione L | Colore leva | R | H | H1 | (h) | S | D | d | D1 | t | Numero di dentelli | B | Carico max Fmax (N) | Forza serraggio max Pmax (kN) | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | M | |||||||||||||||||||||||
CLDMST | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | B (Nero) | 45 | 36.5 | 40 | 25.8 | 4 | 13 | 10 | 16 | 1.5 | 16 | 3 | 95 | 3.6 | 39 | |||
8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63.5 | 47 | 50.5 | 32.3 | 7 | 17.5 | 14 | 22 | 2 | 20 | 4 | 171 | 6.8 | 90 | |||||
10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 78.5 | 56.5 | 60.5 | 37.6 | 8 | 21 | 16 | 28 | 2.5 | 24 | 4 | 221 | 10.8 | 182 | |||||
12 | 25 | 32 | 40 | 50 | 93 | 70.5 | 74.5 | 45.6 | 14 | 24 | 19 | 35 | 3 | 28 | 4 | 277 | 16.1 | 227 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 6 | 12 | 3600 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 6 | 16 | 3600 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 6 | 20 | 3600 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 6 | 25 | 3600 | |
8.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 6 | 32 | 3600 | |
10.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63.5 | 8 | 16 | 6800 | |
10.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63.5 | 8 | 20 | 6800 | |
10.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63.5 | 8 | 25 | 6800 | |
10.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 63.5 | 8 | 32 | 6800 | |
10.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 63.5 | 8 | 40 | 6800 | |
11.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 78.5 | 10 | 20 | 10800 | |
11.71 € 5.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 78.5 | 10 | 25 | 10800 | |
11.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78.5 | 10 | 32 | 10800 | |
11.71 € 5.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 78.5 | 10 | 40 | 10800 | |
11.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 78.5 | 10 | 50 | 10800 | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 93 | 12 | 25 | 16100 | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 93 | 12 | 32 | 16100 | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 93 | 12 | 40 | 16100 | |
13.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 93 | 12 | 50 | 16100 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo L | Sezione di montaggio | Filettature | Materiale leva | Zinco a pressofusione |
Trattamento superficie leva | Vernice a forno | Sezione di attacco, materiale | EN 1.0718 Equiv. | Sezione di attacco, trattamento superficie | Cromatura nera |
Colore leva | B (nero) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Raggio di rotazione R(mm)
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali