Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | |
Leva | Zinco a pressofusione | Vernice elettrostatica |
Filettatura | EN 1.0038 Equiv. | Nichelatura chimica |
Rondella | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica |
Rondella reggispinta | Poliammide (Nero) | - |
Manopole di bloccaggio | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica |
Codice componente | - | L | - | Colore leva |
CLCK 6 | - | 40 | - | B |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLCK5-30-B |
CLCK5-40-B |
CLCK6-40-B |
CLCK6-50-B |
CLCK8-50-B |
CLCK8-60-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 30 | 1000 | |
25.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 40 | 1000 | |
26.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 40 | 2000 | |
26.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 50 | 2000 | |
27.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 50 | 3000 | |
27.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 60 | 3000 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Direzione di funzionamento | Verticale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo L | Maniglia a ripresa a L | Senza vite di fermo | Sezione di montaggio | Filettature |
Raggio di rotazione R(mm) | 80 | Materiale leva | Zinco a pressofusione | Trattamento superficie leva | Vernice elettrostatica |
Sezione di attacco, materiale | EN 1.0038 Equiv. | Sezione di attacco, trattamento superficie | Nichelatura chimica | Vite di regolazione distanza | Fornito |
Colore leva | B (nero) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali