Manovelle a foro quadrato / Nervate

Manovelle a foro quadrato / Nervate

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'impugnatura può essere riposta per risparmiare spazio; materiale: nylon rinforzato (con fibra di vetro).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Manovelle a foro quadrato/Nervate:Immagine relativa
TipoCorpoMozzoManigliaFilettatura manigliaVite inclusa
MaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficie
SSCHNylon rinforzato
(Con fibra di vetro)
EN 1.0038 Equiv.Ossido neroResina fenolicaEN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteAcciaio legato da costruzioneCromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
SSCH10
MBCH10
NSCH8
Codice componenteLAHhDKFMBdbMassa di riferimento
(g)
Prezzo unitario
TipoW
SSCH1010880682627.54065182222145
1213010072303140105182727210
14164.5130.5102.53536.265.396233030310
17198.5161122.54040.580.3128263434420

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SSCH10
SSCH12
SSCH14
SSCH17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore maniglia
(mm)
Sezione di attacco, D.E.
(Ø)
Dimensione foro quadrato
(mm)

44.97 €

1 Disponibile 5 giorni 2627.510

54.02 €

1 Disponibile 5 giorni 303112

54.02 €

23.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3536.214

72.92 €

1 Disponibile 5 giorni 4040.517

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Stoccaggio foro quadrato Maniglia, materiale Nylon (Rinforzato in fibra di vetro) D.I. profilo foro albero Foro quadrato
Foro maniglia Con maniglia Maniglia, tipo Impugnature girevoli Materiale impugnatura Resina fenolica
Maschiatura Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico