Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Maniglia | Vite | Vite inclusa | ||
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
GRMLM | Resina fenolica | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Acciaio legato da costruzione | Cromatura trivalente |
Codice componente |
GRMLM6 |
Codice componente | H | D | d | h | Lf | H1 | W | P | Vite inclusa | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M (Fil. grossa) | |||||||||||
GRMLM | 5 | 53 | 18 | 15.5 | 15 | 5 | 57 | 17 | 5.25 | M5x10 | 55 | |
6 | 80 | 23 | 18.5 | 19.5 | 6 | 87 | 20 | 6.5 | M6x10 | 115 | ||
8 | 95 | 26 | 18.5 | 19.5 | 6 | 102 | 20 | 7 | M8x14 | 137 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GRMLM5 |
GRMLM6 |
GRMLM8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Lunghezza complessiva L (o H1) (mm) | Diametro vite di avanzamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M5 | 57 | 18 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | M6 | 87 | 23 | |
13.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 102 | 26 |
Loading...
Tipo | Ripiegabile girevole | Profilo | Piatto | Materiale maniglia | Resina fenolica |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie maniglia | Non fornito | Materiale sezione di montaggio | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie sezione di montaggio | Cromatura trivalente |
Metodo di montaggio | Maschiati |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza complessiva L (o H1)(mm)
Diametro vite di avanzamento(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali