Manopole zigrinate diametro grande

Manopole zigrinate diametro grande

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Manopole zigrinate diametro grande
  • Manopole zigrinate diametro grande
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una manopola zigrinata di grande diametro, facile da girare. [Materiale] EN 1.0736 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Manopole zigrinate diametro grande:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
StandardCon gradino
NORDNKRDEN 1.0736 Equiv.Lucidatura + Cromatura

Specifiche

Codice componente-L-D
NKOST6
NKCR3
NORD8
NOBC5
-
-
-
-
25
10
30
10



-



18
Codice componenteSelezione LdARHhSPrezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)NORDNKRD
Standard NORD
Con gradino NKRD
51625 1082.515.52.57.51.4  
616 3012103203101.5  
816 3016124244122  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NKRD5-16
NKRD5-25
NKRD6-16
NKRD6-30
NKRD8-16
NKRD8-30
NORD5-16
NORD5-25
NORD6-16
NORD6-30
NORD8-16
NORD8-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Diam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Altezza corpo principale
(mm)

16.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura (con gradino)51615.5

16.51 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura (con gradino)52515.5

17.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura (con gradino)61620

17.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura (con gradino)63020

17.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura (con gradino)81624

17.39 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura (con gradino)83024

15.61 €

8.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettature5168

15.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature5258

16.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature61610

16.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature63010

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature81612

16.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettature83012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Profilo rotondo, tipo Profilo cilindrico Lavorazione sul lato Zigrinatura
Funzione aggiuntiva Non fornito Lavorazione lato filettato Non fornito Materiale corpo principale EN 1.0736 Equiv.
Corpo principale, trattamento superficie Lucidatura + Cromatura Diam. corpo principale (D)(Ø) 40

Prodotti complementari

Supporto tecnico