Manopole zigrinate in plastica / Con tampone (Codici componente - Download CAD)

Manopole zigrinate in plastica / Con tampone

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una vite rotonda zigrinata con una rondella prigioniera. La superficie laterale è zigrinata.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Manopole zigrinate in plastica/Con tampone:Immagine relativa
TipoMateriale
ManopoleViteRondella piatta
NBMSTABSEN 1.4301 Equiv.EN 1.4305 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L-Colore manopola
NBMST6-20-20-B
NBMP6-32-25-B
Codice componenteSelezione LColore manopolaHSdd1D1tMassa di riferimento (g)Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa) - D
NBMST6-20101520B
(Nero)
1441510161.59
6-251520251861920215
6-32202524122820
8-32152524

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NBMST6-20-10-B
NBMST6-20-15-B
NBMST6-20-20-B
NBMST6-25-15-B
NBMST6-25-20-B
NBMST6-25-25-B
NBMST6-32-20-B
NBMST6-32-25-B
NBMST8-32-15-B
NBMST8-32-25-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Diam. corpo principale (D)
(Ø)
Altezza corpo principale
(mm)

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 106102014

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 106152014

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 106202014

5.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106152518

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 106202518

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 106252518

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 106203218

6.30 €

1 Disponibile 5 giorni 106253218

6.43 €

1 Disponibile 5 giorni 108153218

6.43 €

1 Disponibile 5 giorni 108253218

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettature Profilo rotondo, tipo Manopola
Lavorazione sul lato Zigrinatura Funzione aggiuntiva Rondella integrata Lavorazione lato filettato Non fornito
Materiale corpo principale ABS Sezione di attacco, materiale EN 1.4301 Equiv. Sezione di attacco, trattamento superficie Non fornito
Colore manopola B (Nero)

Prodotti complementari

Supporto tecnico