Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | |
Pieni | Cavi | |
STNQ | STAQ | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L |
STNQ12 STAQ20 | - - | 200 300 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | (d) | Prezzo unitario | |||||||
STNQ | STAQ | |||||||||
Tipo | D | L40~200 | L201~400 | L401~800 | L40~200 | L201~400 | L401~800 | |||
STNQ STAQ | 10 | 0 -0.1 | 40~600 | 8 | ||||||
12 | 40~600 | 10 | ||||||||
15 | 40~600 | 13 | ||||||||
20 | 0 -0.12 | 40~800 | 17.6 | |||||||
25 | 40~800 | 22.6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
STAQ10-[40-600/1] |
STAQ12-[40-600/1] |
STAQ15-[40-600/1] |
STAQ20-[40-800/1] |
STAQ25-[40-800/1] |
STNQ10-[40-600/1] |
STNQ12-[40-600/1] |
STNQ15-[40-600/1] |
STNQ20-[40-800/1] |
STNQ25-[40-800/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sedi chiave B (o D) (mm) | Lunghezza L (mm) | Tipo montante | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | 10 | 40 ~ 600 | Cavo | Tubi rettangolari | ||
1 | 7 giorni | 10 | 12 | 40 ~ 600 | Cavo | Tubi rettangolari | ||
1 | 7 giorni | 10 | 15 | 40 ~ 600 | Cavo | Tubi rettangolari | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | 40 ~ 800 | Cavo | Tubi rettangolari | ||
1 | 7 giorni | 10 | 25 | 40 ~ 800 | Cavo | Tubi rettangolari | ||
1 | 7 giorni | 10 | 10 | 40 ~ 600 | Pieni | Barra quadrata | ||
1 | 7 giorni | 10 | 12 | 40 ~ 600 | Pieni | Barra quadrata | ||
1 | 7 giorni | 10 | 15 | 40 ~ 600 | Pieni | Barra quadrata | ||
1 | 7 giorni | 10 | 20 | 40 ~ 800 | Pieni | Barra quadrata | ||
1 | 7 giorni | 10 | 25 | 40 ~ 800 | Pieni | Barra quadrata |
Loading...
Tipo | Quadrate | Profilo estremità albero (sinistra) | Dritto | Profilo estremità albero (destra) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito | Memoria | Senza scala |
Pilota (Estremità concava-convessa) | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Sedi chiave B (o D)(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo montante
Profilo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali