Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
BOX-SLW | JIS-SWRH | Cromatura trivalente |
BOX-SSLW | EN 1.4315 Equiv. | - |
Cod. comp. |
BOX-SSLW8 BOX-PWF3 |
Cod. comp. | Prezzo unitario 1 - 10 scatole | Pz./scatola | ||
Tipo | N. | Prezzo per conf. | 1 scatola | |
BOX-SLW | 3 | 2000 pz./scatola | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | 1000 pz./scatola | |||
12 | 700 pz./scatola |
Cod. comp. | Prezzo unitario 1 - 10 scatole | Pz./scatola | ||
Tipo | N. | Prezzo per conf. | 1 scatola | |
BOX-SSLW (Acciaio inox) | 3 | 2000 pz./scatola | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | 1000 pz./scatola | |||
12 | 700 pz./scatola |
N. | d | D | t |
3 | 3.1 | 5.9 | 0.7 |
4 | 4.1 | 7.6 | 1 |
5 | 5.1 | 9.2 | 1.3 |
6 | 6.1 | 12.2 | 1.5 |
8 | 8.2 | 15.4 | 2 |
10 | 10.2 | 18.4 | 2.5 |
12 | 12.2 | 21.5 | 3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BOX-SLW3 |
BOX-SLW4 |
BOX-SLW5 |
BOX-SLW6 |
BOX-SLW8 |
BOX-SLW10 |
BOX-SLW12 |
BOX-SSLW3 |
BOX-SSLW4 |
BOX-SSLW5 |
BOX-SSLW6 |
BOX-SSLW8 |
BOX-SSLW10 |
BOX-SSLW12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio | 3.1 | 3 | JIS-SWRH Equiv. | - | 5.9 | ||
10.12 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio | 4.1 | 4 | JIS-SWRH Equiv. | - | 7.6 | ||
15.18 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio | 5.1 | 5 | JIS-SWRH Equiv. | - | 9.2 | ||
22.77 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio | 6.1 | 6 | JIS-SWRH Equiv. | - | 12.2 | ||
27.84 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio | 8.2 | 8 | JIS-SWRH Equiv. | - | 15.4 | ||
27.84 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio | 10.2 | 10 | JIS-SWRH Equiv. | - | 18.4 | ||
32.77 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio | 12.2 | 12 | JIS-SWRH Equiv. | - | 21.5 | ||
22.77 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio inox | 3.1 | 3 | - | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 5.9 | ||
22.77 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio inox | 4.1 | 4 | - | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 7.6 | ||
32.90 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio inox | 5.1 | 5 | - | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 9.2 | ||
40.49 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio inox | 6.1 | 6 | - | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 12.2 | ||
53.15 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio inox | 8.2 | 8 | - | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 15.4 | ||
48.08 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio inox | 10.2 | 10 | - | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 18.4 | ||
50.48 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Acciaio inox | 12.2 | 12 | - | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 21.5 |
Loading...
Tipo | Rondelle elastiche | Unità di vendita | Scatola, conf. |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali