Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
NLDF3 |
Cod. comp. | Vite applicabile | D | d | t | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 200 pz. | ||||
NLDF | 3 | M3 | 7 | 3.4 | 2.2 | ||
4 | M4 | 7.6 | 4.4 | ||||
5 | M5 | 9 | 5.4 | ||||
6 | M6 | 10.8 | 6.5 | ||||
8 | M8 | 13.5 | 8.7 | 2.0 | |||
10 | M10 | 16.6 | 10.7 | ||||
12 | M12 | 19.5 | 13 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NLDF3 |
NLDF4 |
NLDF5 |
NLDF6 |
NLDF8 |
NLDF10 |
NLDF12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3.4 | 3 | 2.2 | 7 | ||
1.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4.4 | 4 | 2.2 | 7.6 | ||
1.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5.4 | 5 | 2.2 | 9 | ||
2.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6.5 | 6 | 2.2 | 10.8 | ||
2.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8.7 | 8 | 2 | 13.5 | ||
2.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.7 | 10 | 2 | 16.6 | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 12 | 2 | 19.5 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Bloccaggio | Tipo | Nord-Lock | Materiale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito | Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Materiale: acciaio inox | EN 1.4404 Equiv. |
Trattamento superficie (Dettaglio) | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali