Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
BOX-SFB | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. |
BOX-SFB5-10 |
Cod. comp. | Prezzo unitario 1 - 10 scatole | Pz./scatola | ||
Tipo | M-L | Prezzo per conf. | 1 scatola | |
BOX-SFB (Acciaio inox) | 3- 6 | 1000 pz./scatola | ||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
4- 8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
5-10 | 500 pz./scatola | |||
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
6-10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
25 | 300 pz./scatola |
MxP (Fil. grossa) | A | E (Max) | B | |
Min | Max | |||
3x0.5 | 5.54 | 6.72 | 1.86 | 2 |
4x0.7 | 7.53 | 8.96 | 2.48 | 2.5 |
5x0.8 | 9.43 | 11.2 | 3.1 | 3 |
6x1.0 | 11.34 | 13.44 | 3.72 | 4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.26 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | 6 | ||
63.26 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | ||
69.59 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | ||
75.91 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | ||
75.91 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 3 | 15 | ||
75.91 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | ||
75.91 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 10 | ||
82.26 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | ||
88.57 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | ||
53.78 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | 10 | ||
53.78 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | ||
56.95 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | 15 | ||
63.26 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | ||
60.09 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | ||
60.09 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | ||
66.44 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | 15 | ||
72.75 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | ||
58.83 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | 6 | 25 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa piatta | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Trattamento superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Profilo aggiuntivo | Standard | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Unità di vendita | Scatola, conf. |
Applicazione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali