Viti a esagono incassato / Con rondella elastica (scatola) 【200-500 Pezzi per confezione】

Viti a esagono incassato / Con rondella elastica (scatola)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Viti a esagono incassato / Con rondella elastica (scatola)
  • Viti a esagono incassato / Con rondella elastica (scatola)
Per il proprio stoccaggio o per un gran numero di utilizzi, è consigliabile acquistare in cartoni piccoli.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti a esagono incassato/Con rondella elastica (scatola):Immagine relativa
■Rondella elastica incorporata
TipoCod. comp. Materiale
BOX-SCBZViteEN 1.4301 Equiv.
Rondella elasticaEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Specificare la quantità nella scatola all'atto dell'ordine.
 Per un ordine di 1 viene spedita una scatola.

Cod. comp.
BOX-SCBZ5-10
BOX-SCBS5-10
■La confezione in scatola è una soluzione economica per lo stoccaggio in sede o quando sono richieste grandi quantità.
Cod. comp.Prezzo unitario 1 - 10 scatolePz./scatola
TipoM-LPrezzo per conf.1 scatola
BOX-SCBZ3- 6500 pz./scatola
8
10
12
4- 8
10
12
15
20
5-10
12
15200 pz./scatola
20
6-12
15
20
25
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
MxP (Fil. grossa)AEBC(a)
3x0.5 5.532.5 5.52.4
4x0.774373.5
5x0.8 8.554 8.54.3
6x1.0106511.55.1
(a) è la lunghezza massima (riferimento) tra la superficie della testa e la filettatura completa.
Ordinabili come elemento singolo. Qui

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BOX-SCBZ3-6
BOX-SCBZ3-8
BOX-SCBZ3-10
BOX-SCBZ3-12
BOX-SCBZ4-8
BOX-SCBZ4-10
BOX-SCBZ4-12
BOX-SCBZ4-15
BOX-SCBZ4-20
BOX-SCBZ5-10
BOX-SCBZ5-12
BOX-SCBZ5-15
BOX-SCBZ5-20
BOX-SCBZ6-12
BOX-SCBZ6-15
BOX-SCBZ6-20
BOX-SCBZ6-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)

53.78 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1036

53.78 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1038

53.78 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10310

56.95 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10312

60.09 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 1048

63.26 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10410

63.26 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10412

66.44 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10415

72.75 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10420

70.07 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10510

72.95 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10512

46.11 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10515

49.16 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10520

51.35 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10612

54.25 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10615

58.31 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10620

61.24 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie Non fornito
Profilo foro di montaggio Attacco a esag. incassato Profilo punta Punta piana Profilo aggiuntivo Rondella integrata
Tipo filettatura Metrica grossa Profilo di base Standard (Profilo rotondo) Unità di vendita Scatola, conf.
Applicazione Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico