Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | [ M ]Materiale | [ S ]Trattamento superficie |
SCML | 1.1191/C45E | Ossido nero |
PSCML | Nichelatura chimica | |
SSCML | 1.4301/X5CrNi18-10 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSCML12 |
PSCML16 |
PSCML20 |
PSCML25 |
PSCML30 |
PSCML35 |
SCML12 |
SCML16 |
SCML20 |
SCML25 |
SCML30 |
SCML35 |
SSCML12 |
SSCML16 |
SSCML20 |
SSCML25 |
SSCML30 |
SSCML35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 42 | 27 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
44.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 43 | 27 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
49.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | 27 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
52.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 54 | 27 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
54.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 63 | 28.5 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
55.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 66 | 28.5 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | |
41.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 42 | 27 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
41.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 43 | 27 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
44.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | 27 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
47.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 54 | 27 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
49.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 63 | 28.5 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
50.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 66 | 28.5 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | |
57.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 42 | 27 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
57.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 43 | 27 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
65.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | 27 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
67.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 54 | 27 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
76.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 63 | 28.5 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | |
74.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | 35 | 66 | 28.5 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito |
Loading...
Codice componente | D1 | B1 | B2 | B | Viti di bloccaggio | Carico di spinta ammesso (kN) | Coppia di serraggio (Nm) | Massa (g) | |||||
Tipo | D | MxL | Quantità | SCML | PSCML | SSCML | |||||||
SCML PSCML SSCML | 12 | 42 | 17 | 8 | 27 | M6x25 | 3 | 13.3 | 13.3 | 4.0 | 15.7 | 9.6 | 262 |
16 | 43 | 16 | 9 | 27 | M6x25 | 3 | 13.3 | 13.3 | 4.0 | 15.7 | 9.6 | 259 | |
20 | 52 | 16 | 9 | 27 | M6x25 | 4 | 17.8 | 17.8 | 5.3 | 15.7 | 9.6 | 372 | |
25 | 54 | 16 | 9 | 27 | M6x25 | 4 | 17.8 | 17.8 | 5.3 | 15.7 | 9.6 | 371 | |
30 | 63 | 16 | 10.5 | 28.5 | M6x25 | 5 | 22.2 | 22.2 | 6.7 | 15.7 | 9.6 | 523 | |
35 | 66 | 16 | 10.5 | 28.5 | M6x25 | 5 | 22.2 | 22.2 | 6.7 | 15.7 | 9.6 | 534 |
Metodo di serraggio | Pressione sulla superficie | Caratteristiche | Standard | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali