Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diam. rullo | Passo rullo | Rullo (HRO28, HRO38) | Cuscinetto | Profilato | |||||
P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | |
28mm | ROCOM | ROCOG | - | - | Acciaio | Zincato a caldo | Acciaio | Acciaio | Galfan (Zinco-Alluminio) o equivalente |
38mm | - | ROCOE | ROCOH | ROCOJ |
Diam. rullo | Passo rullo | Perno R | Supporto di attacco profilato | Vite, dado | ||||||
P=30 | P=50 | P=75 | P=100 | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | |
28mm | ROCOM | ROCOG | - | - | Acciaio | Cromatura trivalente | Acciaio | Cromatura trivalente | Acciaio | Cromatura trivalente |
38mm | - | ROCOE | ROCOH | ROCOJ |
Codice componente | - | W |
ROCOM20 ROCOG16 ROCOE8 ROCOJ6 | - - - - | 413 213 313 113 |
Codice componente | (L) | Prezzo unitario | |||||||||||
Tipo | Numero di rulli | ROCOM P=30 | ROCOG P=50 | ROCOM (P=30) | ROCOG (P=50) | ||||||||
W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | ||||
ROCOM ROCOG | 7 | (230) | (350) | ||||||||||
8 | (260) | (400) | |||||||||||
9 | (290) | (450) | |||||||||||
10 | (300) | (500) | |||||||||||
11 | (330) | (550) | |||||||||||
12 | (360) | (600) | |||||||||||
13 | (390) | (650) | |||||||||||
14 | (430) | (700) | |||||||||||
15 | (460) | (750) | |||||||||||
16 | (490) | (800) | |||||||||||
17 | (530) | (850) | |||||||||||
18 | (560) | (900) | |||||||||||
19 | (590) | (950) | |||||||||||
20 | (600) | - | - | - | - | - | - | ||||||
21 | (630) | - | - | - | - | - | - | ||||||
22 | (660) | - | - | - | - | - | - | ||||||
23 | (690) | - | - | - | - | - | - | ||||||
24 | (730) | - | - | - | - | - | - | ||||||
25 | (760) | - | - | - | - | - | - | ||||||
26 | (790) | - | - | - | - | - | - | ||||||
27 | (830) | - | - | - | - | - | - | ||||||
28 | (860) | - | - | - | - | - | - | ||||||
29 | (890) | - | - | - | - | - | - | ||||||
30 | (900) | - | - | - | - | - | - | ||||||
31 | (930) | - | - | - | - | - | - | ||||||
32 | (960) | - | - | - | - | - | - |
Codice componente | (L) | Prezzo unitario 1 ~ 5 pz. | |||||||||||||||||
Tipo | Numero di rulli | ROCOE P=50 | ROCOH P=75 | ROCOJ P=100 | ROCOE (P=50) | ROCOH (P=75) | ROCOJ (P=100) | ||||||||||||
W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | W113 | W213 | W313 | W413 | W513 | |||||
ROCOE ROCOH ROCOJ | 4 | (200) | (300) | (350) | |||||||||||||||
5 | (250) | (375) | (450) | ||||||||||||||||
6 | (300) | (475) | (550) | ||||||||||||||||
7 | (350) | (500) | (650) | ||||||||||||||||
8 | (400) | (575) | (750) | ||||||||||||||||
9 | (450) | (675) | (850) | ||||||||||||||||
10 | (500) | (775) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
11 | (550) | (800) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
12 | (600) | (875) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
13 | (650) | (975) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
14 | (700) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15 | (750) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
16 | (800) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
17 | (850) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
18 | (900) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
19 | (950) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo | Numero di staffe montabili(G) | ||||
2 pz. (G2) | 4 pz. (G4) | 6 pz. (G6) | 8 pz. (G8) | 10 pz. (G10) | |
ROCOE | L300~ | L350~ | L400~ | L450~ | L500~ |
ROCOH | L300~ | L375~ | L475~ | L500~ | L575~ |
ROCOJ | L350~ | L450~ | L550~ | L650~ | L750~ |
ROCOM | L260~ | L300~ | L360~ | L430~ | L490~ |
ROCOG | L350~ | L350~ | L400~ | L450~ | L500~ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ROCOE4-113 |
ROCOE4-213 |
ROCOE4-313 |
ROCOE4-413 |
ROCOE4-513 |
ROCOE5-113 |
ROCOE5-213 |
ROCOE5-313 |
ROCOE5-413 |
ROCOE5-513 |
ROCOE6-113 |
ROCOE6-213 |
ROCOE6-313 |
ROCOE6-413 |
ROCOE6-513 |
ROCOE7-113 |
ROCOE7-213 |
ROCOE7-313 |
ROCOE7-413 |
ROCOE7-513 |
ROCOE8-113 |
ROCOE8-213 |
ROCOE8-313 |
ROCOE8-413 |
ROCOE8-513 |
ROCOE9-113 |
ROCOE9-213 |
ROCOE9-313 |
ROCOE9-413 |
ROCOE9-513 |
ROCOE10-113 |
ROCOE10-213 |
ROCOE10-313 |
ROCOE10-413 |
ROCOE10-513 |
ROCOE11-113 |
ROCOE11-213 |
ROCOE11-313 |
ROCOE11-413 |
ROCOE11-513 |
ROCOE12-113 |
ROCOE12-213 |
ROCOE12-313 |
ROCOE12-413 |
ROCOE12-513 |
ROCOE13-113 |
ROCOE13-213 |
ROCOE13-313 |
ROCOE13-413 |
ROCOE13-513 |
ROCOE14-113 |
ROCOE14-213 |
ROCOE14-313 |
ROCOE14-413 |
ROCOE14-513 |
ROCOE15-113 |
ROCOE15-213 |
ROCOE15-313 |
ROCOE15-413 |
ROCOE15-513 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. rullo (Ø) | Larghezza rullo W (mm) | Passo rullo (P) (mm) | Altezza profilo esterno H (mm) | Resistenza rotella (N/pz.) | Lunghezza di trasporto L (mm) | Numero di rulli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.37 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 200 | 4 | ||
89.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 200 | 4 | ||
98.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 200 | 4 | ||
108.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 200 | 4 | ||
117.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 200 | 4 | ||
91.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 250 | 5 | ||
101.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 250 | 5 | ||
112.02 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 250 | 5 | ||
123.47 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 250 | 5 | ||
133.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 250 | 5 | ||
102.56 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 300 | 6 | ||
113.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 300 | 6 | ||
125.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 300 | 6 | ||
138.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 300 | 6 | ||
149.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 300 | 6 | ||
113.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 350 | 7 | ||
125.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 350 | 7 | ||
139.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 350 | 7 | ||
153.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 350 | 7 | ||
165.86 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 350 | 7 | ||
124.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 400 | 8 | ||
138.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 400 | 8 | ||
152.56 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 400 | 8 | ||
168.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 400 | 8 | ||
181.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 400 | 8 | ||
135.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 450 | 9 | ||
150.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 450 | 9 | ||
165.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 450 | 9 | ||
182.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 450 | 9 | ||
197.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 450 | 9 | ||
146.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 500 | 10 | ||
162.45 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 500 | 10 | ||
179.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 500 | 10 | ||
197.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 500 | 10 | ||
214.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 500 | 10 | ||
157.79 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 550 | 11 | ||
174.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 550 | 11 | ||
193.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 550 | 11 | ||
212.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 550 | 11 | ||
219.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 550 | 11 | ||
159.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 600 | 12 | ||
176.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 600 | 12 | ||
195.09 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 600 | 12 | ||
214.73 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 600 | 12 | ||
234.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 600 | 12 | ||
171.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 650 | 13 | ||
189.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 650 | 13 | ||
209.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 650 | 13 | ||
230.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 650 | 13 | ||
249.90 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 650 | 13 | ||
181.95 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 700 | 14 | ||
201.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 700 | 14 | ||
222.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 700 | 14 | ||
245.10 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 700 | 14 | ||
265.15 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 700 | 14 | ||
192.41 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 113 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 750 | 15 | ||
212.75 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 213 | 50 | 67.05 | 0~1342 | 750 | 15 | ||
235.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 313 | 50 | 67.05 | 0~922 | 750 | 15 | ||
259.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 413 | 50 | 67.05 | 0~785 | 750 | 15 | ||
280.55 € | 1 | 9 giorni | 10 | 38.1 | 513 | 50 | 67.05 | 0~588 | 750 | 15 |
Loading...
Materiale rullo | Acciaio | Spessore rullo(mm) | 1.2 | Applicazione | Per trasporto articoli leggeri / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio |
Trattamento superficie profilato | ZAM - Placcatura | Trattamento superficie rotella | Cromatura trivalente | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
D.E. rullo(Ø)
Larghezza rullo W(mm)
Passo rullo (P)(mm)
Altezza profilo esterno H(mm)
Lunghezza di trasporto L(mm)
Numero di rulli
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali