Unità di trasferimento a sfere / Unità di trasferimento a sfere prodotto stampato, versione con molla incorporata, versione con montaggio a flangia

Unità di trasferimento a sfere / Unità di trasferimento a sfere prodotto stampato, versione con molla incorporata, versione con montaggio a flangia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Unità di trasferimento a sfere / Unità di trasferimento a sfere prodotto stampato, versione con molla incorporata, versione con montaggio a flangia
  • Unità di trasferimento a sfere / Unità di trasferimento a sfere prodotto stampato, versione con molla incorporata, versione con montaggio a flangia
[Caratteristiche] Rulli a sfera pressati sfavorevoli. -Materiale del corpo principale: EN 1.0330 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Rulli a sfera/A pressione/pressati/attacco con flangia:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
Sfera principaleCuscinettoProfilatoMollaCuscinetto
BCHWEN 1.3505 equiv.SPCDSPCEJIS SWP-AZincatura elettrolitica,
Cromaura lucida (cromo trivalente)
BCHYJIS-SWRM12--

Specifiche

Codice componente
BCHW 20
Codice componenteDD1D2dHhh1PMovim. sfera mollaCarico ammesso N (kgf)Prezzo unitario
TipoN.
BCHW202013-11.11317.213.42.8-1.849(5Kg) 
2625.817.5-15.87523.617.53.7-278(8Kg) 
BCHY69694229.525.4031177.556-294(30Kg) 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BCHW20
BCHW26
BCHY69
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo Profilo Gamma di capacità di carico
(N)
Carico ammesso
(N)
Materiale sfera principale D.E.
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)

3.71 €

1 Stesso giorno

Stock

10A molla[Cilindrico] A pressione20.1–50.049[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.2011.113

4.55 €

1 Stesso giorno

Stock

10A molla[Cilindrico] A pressione50.1–100.078[Acciaio] EN 1.3505 Equiv.25.815.875

3.22 €

1 Stesso giorno

Stock

10Standard[Flangia] Con flangia di montaggio pressata100.1–500.0294[Acciaio] JIS-SWRM126925.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo SPCD

Prodotti complementari

Supporto tecnico