Profilati in alluminio per catene trasportatore ad accumulo / A doppia velocità

Profilati in alluminio per catene trasportatore ad accumulo / A doppia velocità
[Caratteristiche] Si tratta di un estruso in alluminio per catene a doppia velocità. [Materiale] Telaio: EN AW-6063 Equiv.-T5, copertura superiore in plastica: polietilene ad alta densità.

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Profilati in alluminio per catene trasportatore ad accumulo/a doppia velocità:Immagine relativa
Materiale Profilato: EN AW-6063-T5 Equiv.
Copertura superiore in plastica:
Polietilene ad alta densità
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente-L
WCF3-1000
Codice componenteL
Incrementi di 10mm
Massa appross. kg/mPrezzo unitario
/m
TipoNominale
WCF3500~30001.39
42.49
53.17

Varianti

Profilati in alluminio per catene trasportatore ad accumulo/a doppia velocità:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WCF3-[500-4000/10]
WCF4-[500-4000/10]
WCF5-[500-3000/10]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Specifica numero di maglie
1 12 giorni 103500 ~ 4000
1 7 giorni 104500 ~ 4000
1 12 giorni 105500 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Prodotti complementari

Supporto tecnico