Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Catene per trasportatori con tavola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Catene per trasportatori con tavola:Immagine relativa
Materiale Catena: Resina acetalica a basso attrito
Perno: EN 1.4016 Equiv.

Specifiche

• CatenaCodice componente-N. di maglie
 TPCH826-100

• PignoneCodice componente-Diam. foro albero
 TPSP21-25

• TenditoreCodice componente-Diam. foro albero
 TPDR23-30
■Catene
Codice componenteNumero di maglie specificabileWMassima tensione ammessa (kN)Massa (kg/m)Numero di maglie per unitàPrezzo unitario
TipoNominale
TPCH82620~36082.61.650.85160
(Lunghezza
circonf. 6,096mm)
 
1143114.31.03 
È possibile ottenere una lunghezza di oltre 360 maglie collegando le catene con il perno incluso.
Pignoni e tenditori sono comuni, a prescindere dal modello di catena.
Per informazioni sulla selezione delle catene superiori e per la tabella del coefficiente di attrito, vedere Qui.
Quando il numero di maglie ordinato supera il numero dato di maglie per unità, la q.tà di maglie per unità e la q.tà di maglie extra sono confezionate separatamente.
Es.) Per TPCH826-240, 2 confezioni separate: 160 maglie x 1 unità + 80 maglie

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
TPCH1143-[20-360/1]
TPCH826-[20-360/1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLarghezza (Gamma selezionabile)
(mm)
Nominale (W) Specifica numero di maglie

-

5 giorni 10114.01143(114.3)20 ~ 360

-

5 giorni 1082.6826(82.6)20 ~ 360

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Catene per trasportatori con tavola:Immagine relativa
Catene per trasportatori con tavola:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Catene per trasportatori con tavola:Immagine relativa

Informazioni di base

Con catena A basso attrito/Resistenza all'attrito, tipo conduttivo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico