Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSFF2
Cod. comp. |
MSFF2 MSFBR4 |
Cod. comp. | Direzione | Numero di attacchi | Diam. foro collegamento tubi | Numero di posizioni | Area sezione effettiva (mm2) | Pressione d'esercizio (MPa) | Forza di azionamento max (N) | Gamma temp. esercizio (°C) | Fluido applicabile | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | N. | IN, OUT | ||||||||||
MSFF | 2 | 2 | 2 | Rc1/4 | 2 | 6 | 0~0.7 | 40 | 5~60 | Aria | 130 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSFF2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
54.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 |
Loading...
Profilo corpo principale | Commutazione a gradini | Numero di attacchi | 2 | Numero di posizioni | 2 posizioni NC |
---|---|---|---|---|---|
Funzionamento a commutazione | Con gradino | Con attacco tubo | Rc | Diam. foro raccordo per tubo (IN, OUT) | Rc1/4 |
Tipo tubazioni e orientamento | Superficie laterale diretta | Sezione passaggio effettiva(mm2) | 6 | Mantenimento stato di funzionamento | Ritorno molla |
Direzione | 2 |
Si trova sulla pagina di Valvole di commutazione / Azionamento a pedale / A 2 vie, il codice articolo è il seguente: MSFF2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSFF2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali