Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Flange di montaggio | Connettore cilindro | ||||||
Standard | In due pezzi | Sedi chiave | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | |
Kit | FJAT | FJBT | FJCT | EN 1.1191 Equiv. | 40HRC~ | Ossido nero | EN 1.1191 Equiv. | Sezione da 45 HRC Tempra a induzione |
FJATS | - | - | EN 1.4037 Equiv. | 45HRC~ | - | EN 1.4037 Equiv. |
Cod. comp. |
FJAT10 FJAZ10 |
Cod. comp. | Flange di montaggio | Connettore cilindro | |||||||||||||||||
Tipo | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | M1 | E | G | MxPasso | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Kit Standard FJAT FJATS In due pezzi FJBT Sedi chiave FJCT | 8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | M6 | 30 | 37 | 8x1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 |
10 | 54 | 28 | 21 | 40 | 32 | 40 | 10x1.25 | 15 | 20 | 27 | 17 | ||||||||
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | M8 | 42 | 52 | 14x1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | M10 | 54 | 68 | 18x1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | ||
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | M12 | 66 | 80 | 22x1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 |
M | U |
8, 10 | 0.5 |
14 | 1 |
18 | 1.5 |
22 | 2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FJAT8 |
FJAT10 |
FJAT14 |
FJAT18 |
FJAT22 |
FJATS8 |
FJATS10 |
FJATS14 |
FJATS18 |
FJBT8 |
FJBT10 |
FJBT14 |
FJBT18 |
FJBT22 |
FJCT8 |
FJCT10 |
FJCT14 |
FJCT18 |
FJCT22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Filettatura di collegamento nominale p (mm) | Flangia di montaggio | Materiale corpo principale | Materiale prigioniero | Disallineamento U ammesso (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Forma rotonda] Standard | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.5 | |
25.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Forma rotonda] Standard | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.5 | |
31.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Forma rotonda] Standard | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1 | |
46.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Forma rotonda] Standard | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1.5 | |
53.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M20–M26] M22 | 1–1.75 | [Forma rotonda] Standard | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 2 | |
37.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | - | [Forma rotonda] Standard | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 0.5 | |
40.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | - | [Forma rotonda] Standard | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 0.5 | |
62.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | - | [Forma rotonda] Standard | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 1 | |
93.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | - | [Forma rotonda] Standard | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 1.5 | |
25.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | [Forma rotonda] In due pezzi | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.5 | |
26.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | [Forma rotonda] In due pezzi | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.5 | |
32.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | [Forma rotonda] In due pezzi | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1 | |
49.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | [Forma rotonda] In due pezzi | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1.5 | |
54.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M20–M26] M22 | 1–1.75 | [Forma rotonda] In due pezzi | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 2 | |
24.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M3–M8] M8 | 1–1.75 | Sedi chiave | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.5 | |
25.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M10 | 1–1.75 | Sedi chiave | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 0.5 | |
31.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M14 | 1–1.75 | Sedi chiave | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1 | |
43.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M10–M18] M18 | 1–1.75 | Sedi chiave | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 1.5 | |
49.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [M20–M26] M22 | 1–1.75 | Sedi chiave | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | 2 |
Loading...
Tipo | Con flangia | Cilindro usato | Cilindro aria | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco, lato pezzo | Maschiati |
Configura
Proprietà di base
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Filettatura di collegamento nominale p(mm)
Flangia di montaggio
Materiale corpo principale
Materiale prigioniero
Disallineamento U ammesso(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali