Dispositivi di spinta per cilindri con guida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Dispositivo di spinta rettangolare - Per guida doppia:Immagine relativa
・Materiali
Tipo[ M ]Materiale[ H ]DurezzaPiastra
GPSHAPoliuretano
a base etere
Shore A901.4301/X5CrNi18-10
GPSHSPoliuretano
a base estere
Shore A70
GPSHMNylon MC--

Specifiche

Dispositivo di spinta rettangolare - Per guida doppia:Immagine relativa
Codice componenteDimensioni
esterne cilindro
Diametro
interno camicia di riferimento
Passo fori
di montaggio
(T)(T1)tInformazioni
fori di montaggio
TipoDimensioni esterne
parte di attacco piastra
CEABFC1C2C3Dd
GPSHA
GPSHS
GPSHM
22565826124814661274.984.5
25626430165216771389.55.5
3072853620601881012
388696422570268814913.56.6
481121165132963011101611178.5
[ ! ]La gomma uretanica viene cotta su una piastra metallica. [ ! ]L'eventuale scolorimento nel tempo non altera le proprietà della gomma uretanica.
[ ! ]Per il nylon MC, utilizzare una rondella piatta (P.232) per proteggere la resina dai potenziali danni.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GPSHA2256
GPSHA2562
GPSHA3072
GPSHA3886
GPSHA48112
GPSHM2256
GPSHM2562
GPSHM3072
GPSHM3886
GPSHM48112
GPSHS2256
GPSHS2562
GPSHS3072
GPSHS3886
GPSHS48112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMaterial D.E. sezione di attacco piastra C
(mm)
D.E. sezione di attacco piastra E
(mm)

30.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Poliuretano] Poliuretano a base etere2256

30.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Poliuretano] Poliuretano a base etere2562

32.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Poliuretano] Poliuretano a base etere3072

35.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Poliuretano] Poliuretano a base etere3886

44.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Poliuretano] Poliuretano a base etere48112

33.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Nylon MC] MC Nylon2256

35.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Nylon MC] MC Nylon2562

36.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Nylon MC] MC Nylon3072

37.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Nylon MC] MC Nylon3886

39.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Nylon MC] MC Nylon48112

33.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Poliuretano] Poliuretano a base estere2256

33.93 €

11.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Poliuretano] Poliuretano a base estere2562

35.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Poliuretano] Poliuretano a base estere3072

40.61 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Poliuretano] Poliuretano a base estere3886

45.43 €

15.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Poliuretano] Poliuretano a base estere48112

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

[ ! ]Per le proprietà della gomma uretanica, vedere P.358
[ ! ]Per le proprietà del nylon MC, vedere P.858
Esempio

Esempio di utilizzo

Dispositivo di spinta rettangolare - Per guida doppia:Immagine relativa

Prodotti complementari

Supporto tecnico